ケーブルマーキング

電線とケーブルのマーキング

制御盤とシステムの全体がわかるように使用する電線とケーブルを明確にマーキングします。電線およびケーブルマーキングで取付けとメンテナンスが簡単になり修繕時に役立ちます。さまざまな仕様と取付けタイプで、どのアプリケーションにも適したマーキングソリューションを提供します。

Go to Product Detail Page for item 0800402
WMS 9,5 (60X16)R YE - 収縮チューブ
WMS 9,5 (60X16)R YE - 収縮チューブ
0800402

収縮チューブ、 ロール、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK W、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 3.2 ... 9.5 mm、 穴あけなし、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 250、 テキストフィールドの高さ: 16 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 0818920
UC-WMC 7,5 (23X8) OG - 電線マーキング
UC-WMC 7,5 (23X8) OG - 電線マーキング
0818920

電線マーキング、 シート、 オレンジ(RAL 2003)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 ケーブル径範囲: 5 ... 7.5 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 6、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 23 mm

Go to Product Detail Page for item 0800324
WMS 9,5 (EX16)RL - 収縮チューブ
WMS 9,5 (EX16)RL - 収縮チューブ
0800324

収縮チューブ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.SLEEVE、 THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK W、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 3.2 ... 9.5 mm、 穴あけなし、 取付けタイプ: スライド、 ケーブル径範囲(自動実装): 3.2 ... 8.5 mm、 個別ラベル数: 1、 巻き: 80 m、 テキストフィールドの高さ: 16 mm、 テキストフィールドの幅: 80000 mm

Go to Product Detail Page for item 0830784
UCT-WMCO 4,1 (12X4) - ワイヤマーキング
UCT-WMCO 4,1 (12X4) - ワイヤマーキング
0830784

ワイヤマーキング、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 ケーブル径範囲: 3.5 ... 4.1 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 32、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 12 mm

Go to Product Detail Page for item 0830713
WML-FLAGV 6 (20X10)R - ケーブルマーキングのタグ
WML-FLAGV 6 (20X10)R - ケーブルマーキングのタグ
0830713

ケーブルマーキングのタグ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 6 mm、 個別ラベル数: 2500、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 20 mm

Go to Product Detail Page for item 1116189
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - 収縮チューブ
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - 収縮チューブ
1116189

収縮チューブ、 ロール、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK GO、 THERMOFOX、 THERMOMARK GO.K、 ケーブル径範囲: 4.8 ... 9.5 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 12.5 mm、 テキストフィールドの幅: 1800 mm、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

特長

  • さまざまな取付け方法があり幅広いオプション
  • 屋内・屋外設備で使用できる各種素材により環境への高い適合性
  • 高品質:拭取りや傷に強い
持続可能なマーキング部材の生産機械で作業するスタッフ

持続可能なマーキング部材 お客様の制御盤に持続可能なマーキングを行います。

産業用識別のための当社の持続可能なソリューションが、カーボンフットプリントを大幅に削減するできることを、ご自身の目でお確かめください。省資源マーキング製品ラインアップは、制御盤内での使用に最適に設計されており、端子台、ワイヤ、ケーブル、装置、プラント識別用のソリューションが含まれています。当社の持続可能なマーキング部材は、従来のマーキング部材と同じ品質を誇ります。技術的特性と視覚的特性、印字品質、耐久性が同一であるため、実証済みの品質を損なうことなく、持続可能な代替品を選ぶことができます。

ケーブルマーキングに適した取付けタイプが見つかります

電線およびケーブルマーキングソリューションはご指定の方法で取付け可能―フエニックス・コンタクトにはあらゆるアプリケーションに適したソリューションがあります。

クリップ止め用ケーブルマーキング

クリップ止め用ケーブルマーキング

クリップ止め用ケーブルマーキング

クリップ止め用ワイヤーマーキングには2つのマーキングエリアがあります。取り外すことはできず、いつでも確認できます。このマーキングは電線やケーブルを接続する前に手でクリップ止めします。

ねじ止め用ケーブルマーキング

ねじ止め用ケーブルマーキング

ねじ止め用ケーブルマーキング

マーカーを個別に電線に差し込むか結束バンドで固定します。カード式とロール式があります。

押し込み用ケーブルマーキング

押し込み用ケーブルマーキング

押し込み用ケーブルマーキング

また、キャリアシステムとしてマーキングカラーを使用して電線を装着することもできます。この場合は挿入ラベルにマーキングしてキャリアで保護します。後からマーキングすることもできます。

スライド式マーキングスリーブ

スライド式マーキングスリーブ

スライド式マーキングスリーブ

印字システムを使わずにその場で間違いなく簡単にマーキングしたい場合は、印字済みのスリーブを使います。特殊形状により、マーキングスリーブがねじれて絡まる心配はありません。

押し込み用収縮チューブ

押し込み用収縮チューブ

押し込み用収縮チューブ

低価格の収縮チューブはケーブルやワイヤから外れない最高のマーキングソリューションです。組立済みの収縮チューブとロール状の収縮チューブがあります。

貼り付け用ケーブルマーキング

貼り付け用ケーブルマーキング

貼り付け用ケーブルマーキング

ラベルはマーキングエリアと透明のフィルムで構成されています。フィルムは摩耗や汚れからマーキングを保護します。さまざまな形やサイズのラベルがあります。

結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング

結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング

結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング

標準の結束バンドを使い、ワイヤやケーブルの太さに関係なくマーキングすることができます。大きなマーキングエリアを利用することができ、包括的なマーキングに十分なスペースがあります。

1ステップで印字と貼付け
THERMOMARK E シリーズ

THERMOMARK E シリーズは制御盤製造の効率向上を保証:モジュール型システムは熱転写ロールプリンタとアプリケータで構成され、自動的にラベルを印字して、ケーブルやワイヤに貼り付けます。これらのプロセスの組合せにより、約60%の時間短縮を実現しています。

詳細をご覧ください
モジュール型システムTHERMOMARK E シリーズ