WML-FLAGV 6 (20X10)R
-
ケーブルマーキングのタグ
0830713
ケーブルマーキングのタグ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 6 mm、 個別ラベル数: 2500、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 20 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
(番地)シール式電線マーキング
熱転写プリンタで高品質マーキング
耐溶性
両面に印刷可能