収縮チューブ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 1.5 ... 3.2 mm: ユーザー定義、 切断、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 2、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm
電線とケーブルのマーキング
制御盤とシステムの全体がわかるように使用する電線とケーブルを明確にマーキングします。電線およびケーブルマーキングで取付けとメンテナンスが簡単になり修繕時に役立ちます。さまざまな仕様と取付けタイプで、どのアプリケーションにも適したマーキングソリューションを提供します。
収縮チューブ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 ケーブル径範囲: 12.7 ... 38.1 mm: ユーザー定義、 ミシン目またはカットあり、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 60 mm、 テキストフィールドの幅: 15000 mm
収縮チューブ、 ロール、 yellow (RAL 1018)、 ケーブル径範囲: 1.6 ... 4.8 mm: ユーザー定義、 ミシン目またはカットあり、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 9 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm
マーキングスリーブ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK W、 ケーブル径範囲: 1 ... 3.2 mm、 穴あけなし、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1、 巻き: 30 m、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 30000 mm
電線マーキング、 オーダー印字: シート単位、 yellow (RAL 1018)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 2.8 ... 4.4 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 15、 テキストフィールドの高さ: 5.5 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm
ケーブルマーカー、 オーダー印字: シート単位、 オレンジ(RAL 2003)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 6 mm、 個別ラベル数: 4、 テキストフィールドの高さ: 11 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm
電線マーキング、 オーダー印字: シート単位、 オレンジ(RAL 2003)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 5 ... 7.5 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 6、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 23 mm
ケーブルマーカー、 オーダー印字: シート単位、 yellow (RAL 1018)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 0.6 ... 50 mm、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 32、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm
ケーブルマーカー、 シート、 オーダー印字: シート単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 6 mm、 個別ラベル数: 15、 テキストフィールドの高さ: 6 mm、 テキストフィールドの幅: 29 mm
収縮チューブ、 ロール、 yellow (RAL 1018)、 ケーブル径範囲: 1 ... 3.2 mm: ユーザー定義、 ミシン目入り、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 4、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm
特長
- さまざまな取付け方法があり幅広いオプション
- 屋内・屋外設備で使用できる各種素材により環境への高い適合性
- 高品質:拭取りや傷に強い
持続可能なマーキング部材 お客様の制御盤に持続可能なマーキングを行います。
フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。産業用識別のための当社の持続可能なソリューションが、カーボンフットプリントを大幅に削減するできることを、ご自身の目でお確かめください。省資源マーキング製品ラインアップは、制御盤内での使用に最適に設計されており、端子台、ワイヤ、ケーブル、装置、プラント識別用のソリューションが含まれています。当社の持続可能なマーキング部材は、従来のマーキング部材と同じ品質を誇ります。技術的特性と視覚的特性、印字品質、耐久性が同一であるため、実証済みの品質を損なうことなく、持続可能な代替品を選ぶことができます。
ケーブルマーキングに適した取付けタイプが見つかります
電線およびケーブルマーキングソリューションはご指定の方法で取付け可能―フエニックス・コンタクトにはあらゆるアプリケーションに適したソリューションがあります。
クリップ止め用ケーブルマーキング
クリップ止め用ケーブルマーキング
クリップ止め用ワイヤーマーキングには2つのマーキングエリアがあります。取り外すことはできず、いつでも確認できます。このマーキングは電線やケーブルを接続する前に手でクリップ止めします。
ねじ止め用ケーブルマーキング
ねじ止め用ケーブルマーキング
マーカーを個別に電線に差し込むか結束バンドで固定します。カード式とロール式があります。
押し込み用ケーブルマーキング
押し込み用ケーブルマーキング
また、キャリアシステムとしてマーキングカラーを使用して電線を装着することもできます。この場合は挿入ラベルにマーキングしてキャリアで保護します。後からマーキングすることもできます。
スライド式マーキングスリーブ
スライド式マーキングスリーブ
印字システムを使わずにその場で間違いなく簡単にマーキングしたい場合は、印字済みのスリーブを使います。特殊形状により、マーキングスリーブがねじれて絡まる心配はありません。
押し込み用収縮チューブ
押し込み用収縮チューブ
低価格の収縮チューブはケーブルやワイヤから外れない最高のマーキングソリューションです。組立済みの収縮チューブとロール状の収縮チューブがあります。
貼り付け用ケーブルマーキング
貼り付け用ケーブルマーキング
ラベルはマーキングエリアと透明のフィルムで構成されています。フィルムは摩耗や汚れからマーキングを保護します。さまざまな形やサイズのラベルがあります。
結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング
結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング
標準の結束バンドを使い、ワイヤやケーブルの太さに関係なくマーキングすることができます。大きなマーキングエリアを利用することができ、包括的なマーキングに十分なスペースがあります。