WMS 4,8 (60X9)R YE CUS - 収縮チューブ
0800757

収縮チューブ、 ロール、 黄、 ケーブル径範囲: 1.6 ... 4.8 mm: ユーザー定義、 ミシン目入り、 取付けタイプ: スライド、 テキストフィールドの高さ: 9 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm

製品の詳細









互換性のある製品


特長

MIL-STD-202G、SAE AMS-DTL-23053、SAE AS-81531
UL 224(125°C、600 V、ALL TUBING)
CSA.C22.2 No. 198.1(125°C、600 V、ALL TUBING)