UKK 5-2R/1K4/UL-UR/10K/O-UL - コンポーネント端子台
3070613

コンポーネント端子台、 2つのはんだ付け抵抗付き、1.4 kΩ および 10 kΩ、 接続数: 4、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 1段目、2段目、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品