STME 6-BE - コンポーネント端子台
3035688

断面積
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

コンポーネント端子台、 DINレールにダイオード端子台を数台追加する場合、仕切り板で区切る必要があります。、 個別に選択可能なコンポーネントの取付け用、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 30 A、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 6 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 10 mm2 、 色: グレー

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品