PTME 6-BE
-
コンポーネント端子台
3035687
コンポーネント端子台、 個別に選択可能なコンポーネントの取付け用、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 30 A、 接続方式: プッシュイン式、 1段、 定格断面積: 6 mm2、 断面積:0.5 mm2 - 10 mm2 、 色: グレー
製品の詳細
| 製品の種類 | コンポーネント端子台 |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.31 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 6 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| 内部シリンダゲージ | A5 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 断面積AWG | 20 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ(同じ断面積の電線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 6 mm² |
| 定格電流 | 30 A (電流は使用コンポーネントによる) |
| 定格電圧 | 500 V (電圧は使用コンポーネントによる) |
| 1段 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 1 mm² ... 10 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 1 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 1 mm² ... 6 mm² |
| 幅 | 8.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 高さ | 100.8 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 60 mm |
| NS 35/15の奥行き | 67.5 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3035687 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2232 |
| GTIN | 4046356743662 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 23.931 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.6 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250114 |
| ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBSRH 2-8 - 短絡プラグ 3033802
-
FBSRH 3-8 - 短絡プラグ 3033803
-
FBSRH 4-8 - 短絡プラグ 3033804
-
FBSR 2-8 - プラグインブリッジ 3033808
-
FBSR 3-8 - プラグインブリッジ 3001597
-
FBSR 4-8 - プラグインブリッジ 3000585
-
FBSR 5-8 - プラグインブリッジ 3033809
-
FBSR 10-8 - プラグインブリッジ 3001599
-
FBSR 16-8 - プラグインブリッジ 3033816
-
SB-MER 2-8 - ブリッジバー 3000587
-
SB-MER 3-8 - ブリッジバー 3000588
-
SB-MER 4-8 - ブリッジバー 3000589
-
D-DTME 6 - 終端板 3034426
-
DP-STMED 6 - スペーサ 3035690
-
CARRIER 35-8 - 仕切り板 3034387
-
AP-ME METER - 保護カバー 3034361
-
APH-ME - カバーキャリア 3034374
-
APT-ME - カバーキャリア 3034358
-
AH-ME - カバー 3240265
-
WS PT 6 - 警告ラベル 1029029
-
ATS-PTME 6 - 仕切り板 1183875
-
ATS-PTME 6 OG - 仕切り板 1179660
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1052002
-
ZB 8 CUS - クイックマーカー 0825011
-
UC-TM 8 - 端子台マーキング 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 端子台マーキング 0824597
-
UCT-TM 8 - 端子台マーキング 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 端子台マーキング 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1052413
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808781
-
ZBF 8 CUS - クイックマーカー、平面式 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808804
-
UC-TMF 8 - 端子台マーキング 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - 端子台マーキング 0824654
-
UCT-TMF 8 - 端子台マーキング 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - 端子台マーキング 0829672
-
PAI-4-FIX BU - テストアダプタ 3032729
-
PAI-4-FIX OG - テストアダプタ 3034455
-
PAI-4-FIX YE - テストアダプタ 3032745
-
PAI-4-FIX RD - テストアダプタ 3032732
-
PAI-4-FIX GN - テストアダプタ 3032758
-
PAI-4-FIX BK - テストアダプタ 3032774
-
PAI-4-FIX GY - テストアダプタ 3032790
-
PAI-4-FIX VT - テストアダプタ 3032761
-
PAI-4-FIX BN - テストアダプタ 3032787
-
PAI-4-FIX WH - テストアダプタ 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - テストアダプタ 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - テストアダプタ 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - テストアダプタ 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - テストアダプタ 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - テストアダプタ 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - テストアダプタ 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - テストアダプタ 3032802
-
SZF 2-0,8X4,0 - ドライバ 1204520
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
PROJECT COMPLETE - ソフトウェア 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 圧着工具 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 圧着工具 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 圧着工具 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 圧着工具 1213156
-
CRIMPFOX 10S - 圧着工具 1212045
-
CRIMPFOX 6H - 圧着工具 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - 圧着工具 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 圧着工具 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 圧着工具 1212034
-
CRIMPFOX 6T - 圧着工具 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - 圧着工具 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - 圧着工具 1212043
-
CRIMPFOX-M - 圧着工具 1212072