CHARX connect – NACS、CCS、GB/T充電コネクタを備えたDC充電ケーブルで、家庭用充電ステーションおよび急速充電ステーションに対応

家庭用充電ステーションおよび急速充電ステーション向けのDC充電ケーブル

CHARX connect DC充電ケーブルは、最大1000 kWでの電気自動車の急速充電に使用されます。 また、NACS、CCS、GB/T充電コネクタに対応しています。 当社製品ラインアップは、さまざまな性能クラスに分かれているため、カーポートにおけるDC家庭用充電ステーションから急速充電パークにおけるHPC充電ステーションまで、あらゆるアプリケーションに適した充電ケーブルを提供します。

Go to Product Detail Page for item 1031381
EV-GBG4C-DC125A-5,0M35ESBK01 - DC充電ケーブル
EV-GBG4C-DC125A-5,0M35ESBK01 - DC充電ケーブル
1031381

CHARX connect standard、GB/T、DC充電ケーブル、 125 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、保護キャップ付き、アナログ温度センサ付き、液冷なし、 ハウジング: 黒、 灰、PHOENIX CONTACTのロゴ、GB/T 20234.1-2015 、GB/T 20234.3-2015、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1107339
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - DC充電ケーブル
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - DC充電ケーブル
1107339

CHARX connect standard、CCSタイプ 2、DC充電ケーブル、最大 500 A in Boost mode、 250 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、接続されたPPコンタクト付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、アナログ温度センサ付き、液冷なし、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-3、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1085641
EV-T1HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11S - DC充電ケーブル
EV-T1HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11S - DC充電ケーブル
1085641

CHARX connect professional、CCSタイプ 1、HPC DC充電ケーブル、最大 700 A in Boost mode、 500 A 常時、 1000 V DC、冷却型車両用充電コネクタおよび冷却型ケーブル付き、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、充電コネクタホルダ付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、ストレートパネル貫通付き、可変速ファン付き、デジタル温度センサ付き、PHOENIX CONTACTのロゴ、SAE J1772、IEC 62196-3-1、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1095775
EV-T2M4CC-DC200A-5,0M50ESBK11 - DC充電ケーブル
EV-T2M4CC-DC200A-5,0M50ESBK11 - DC充電ケーブル
1095775

CHARX connect standard、CCSタイプ 2、DC充電ケーブル、最大 500 A in Boost mode、 200 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、接続されたPPコンタクト付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、アナログ温度センサ付き、液冷なし、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-3、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1674647
CHARX ST2C-DC200-8,0MCS00P1 - DC充電ケーブル
CHARX ST2C-DC200-8,0MCS00P1 - DC充電ケーブル
1674647

CHARX connect standard、CCSタイプ 2、DC充電ケーブル、 200 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 8 m、黒、ストレート、4線式測定テクノロジ搭載、アナログ温度センサ付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、交換可能なDC電源用コンタクト付き、接続されたPPコンタクト付き、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-3、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電、保護等級IP55

Go to Product Detail Page for item 1106953
EV-T2M4CC-DC200A-6,5M50ESBK11 - DC充電ケーブル
EV-T2M4CC-DC200A-6,5M50ESBK11 - DC充電ケーブル
1106953

CHARX connect standard、CCSタイプ 2、DC充電ケーブル、最大 500 A in Boost mode、 200 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 6.5 m、黒、ストレート、接続されたPPコンタクト付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、アナログ温度センサ付き、液冷なし、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-3、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1217662
EV-T2M4CC-DC150A-4,5M35ESBK11 - DC充電ケーブル
EV-T2M4CC-DC150A-4,5M35ESBK11 - DC充電ケーブル
1217662

CHARX connect standard、CCSタイプ 2、DC充電ケーブル、 150 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 4.5 m、黒、ストレート、接続されたPPコンタクト付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、アナログ温度センサ付き、液冷なし、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-3、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

特長

  • 冷却型充電ケーブルのマーケットリーダーが提供する、信頼性の高い急速充電テクノロジ
  • NACS、CCSタイプ1、CCSタイプ2、GB/T向けの幅広い製品ラインアップ
  • 40 kW~1,000 kWのあらゆるアプリケーション向けの性能クラス
  • 人間工学に基づいた設計により、取扱いが便利
  • ご要望に応じて、ロゴ、カスタム指定のケーブル組立てで提供
  • 自動車規格IATF 16949に準拠して開発および製造

DC充電ケーブルの比較 どの製品シリーズがお客様のアプリケーションに最適かご判断ください

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

充電規格 CCSタイプ1、CCSタイプ2 NACS、CCSタイプ1、CCSタイプ2、GB/T NACS、CCSタイプ1、CCSタイプ2、GB/T ⁵⁾
ブーストモード¹⁾の充電電流 - 500 A 500 A、700 A、1,000 A
連続充電電流²⁾ 40 A、80 A、125 A 150 A、200 A、250 A 375 A、500 A、800 A
定格電圧 1,000 V 1,000 V 1,000 V
アプリケーション 充電時間約2~3時間の民間用・半公共用充電 充電時間1時間未満の半公共用・公共用急速充電 充電時間わずか数分の公共用超急速ハイパワー充電(High Power Charging)
嵌合面フレームは交換可能³⁾
コンタクトは交換可能³⁾
4線式測定テクノロジ³⁾
液冷⁴⁾
製品リスト参照 製品リスト参照 製品リスト参照

¹⁾ さまざまな運用条件により異なる可能性のある時間範囲については、以下のブーストモードに関する説明をご参照ください。
²⁾ 冷却型充電ケーブルの場合は、規範規制に準拠し、冷却能力に応じて異なります。
³⁾ すべての製品に搭載されている機能ではありません。詳細は、各製品の詳細ページを参照してください。
⁴⁾ 例外事項:500 A性能クラス(連続375 A)のCHARX connect professionalには液冷機能は搭載されていません。
⁵⁾ CHARX connect professionalのGB/Tバージョンは、現在中国でのみご利用いただけます。

短時間で高い充電電力を実現するブーストモードでのDC充電ケーブルの充電曲線の例

ブーストモードでの高い充電電力 しくみと、考慮すべき点はどのようなものでしょうか。

当社はメーカーとして、周囲温度-30~+40°Cで、当社が定義した定格電流INでの連続動作向けのDC充電ケーブルを設計しています。ブーストモードでは、一部のDC充電ケーブルは大幅に高い充電電力を短時間提供することができます。この目的で、それぞれの製品に同梱の説明書に最大電流Imaxを指定しています。

充電ケーブルをブーストモードで稼働できる時間は、冷却容量、周囲温度、充電ポイントの使用頻度や車両用充電インレットのデザインなど、非常に多くの運用条件によって異なります。また充電ケーブルは、周囲温度が高いと稼働可能時間は短くなります。

ブーストモードを利用する充電ステーションのメーカーやオペレータにとっては、内蔵されている温度センサを使用して、DC電源用コンタクトの温度を継続的に監視することが必須です。限界温度のTMax.+90°Cに達した場合、充電プロセスを中止しなければなりません。システムが限界温度に達した場合、充電電流を、例えば定格電流INに、早期に減少させることが推奨されます。ここでは、ディレーティングに注目しています。

CHARX connect professional 超急速ハイパワー充電(High Power Charging)用冷却型および非冷却型充電ケーブル

HPC充電ケーブルで電気トラックを充電している人
HPC充電ケーブルを備えた急速充電ステーションで電気自動車を充電する人
課金対象のCCS充電ステーションでの充電プロセス – 請求書をスマートフォンに表示
雨の中で地面に置かれた急速充電ステーションのCCS充電コネクタ
急速充電ステーションでHPC充電コネクタの嵌合面を交換する保守技術員
HPC充電ケーブルで電気トラックを充電している人

当社の液冷型HPC充電ケーブルは、環境に優しくメンテナンスが容易な水とグリコールの混合液で動作します。安全性や管理性を損なうことなく最大1 MWを伝送するため、ユーティリティビークルにとっても魅力的な選択肢になります。この製品ラインアップは、次の充電規格と性能クラスに対応しています:

  • NACS
    • 2026年第1四半期より利用可能 / 連続600 A超 / 1,000 V
  • CCSタイプ1
    • ブーストモードで700 A / 連続500 A / 1,000 V
  • CCSタイプ2
    • ブーストモードで1,000 A / 連続800 A / 1,000 V
    • ブーストモードで700 A / 連続500 A / 1,000 V
  • GB/T
    • ブーストモードで600 A / 連続500 A / 1,000 V

HPC充電ケーブルを備えた急速充電ステーションで電気自動車を充電する人

当社のHPC充電ケーブルは、液冷なしのバージョンもあります。そのかわりに、より大きな導体断面積を採用しているため、500 kWの伝送が可能となっており、多くのHPCアプリケーションに対応できます。次の充電規格に対応しています:

  • NACS
    • ブーストモードで500 A / 連続375 A / 1,000 V
  • CCSタイプ1
    • ブーストモードで500 A / 連続375 A / 1,000 V
  • CCSタイプ2
    • ブーストモードで500 A / 連続375 A / 1,000 V

課金対象のCCS充電ステーションでの充電プロセス – 請求書をスマートフォンに表示

ドイツの計測・計量法に準拠した課金に関するすべての要件に適合するため、当社のDC充電ケーブルとコネクタの多くは、すでに4線式測定テクノロジ向けに準備されているので、将来性があります。4線式測定テクノロジにより、電気自動車に伝達されるエネルギーを正確に判断するために、充電ケーブル内の電力損失を記録することができます。

雨の中で地面に置かれた急速充電ステーションのCCS充電コネクタ

DC充電ケーブルの優れたシーリングコンセプトにより、軸方向の水密性が完全に確保され、ケース内の導電部を湿気から完全に保護します。これにより、電気的安全性が最大化されて、充電ステーションのフェールセーフ性能が向上します。当社の試験およびリリースラボにおいて多数のテストを実施することにより、一貫した部材と加工の高品質が確保されます。そのため、当社の充電コネクタは、過酷な条件下でも非常に堅牢で、耐環境性・耐久性に優れています。

急速充電ステーションでHPC充電コネクタの嵌合面を交換する保守技術員

半公共用または公共用の充電ステーションの充電コネクタは、堅牢な材料で製造されてはいますが、定期的なメンテナンスは必要です。また、不適切な取り扱いがもたらす結果によるものでも同様です。通常、損傷は嵌合面に生じます。別売りの当社の修理キットにより、充電コネクタの嵌合面フレームと電源用コンタクトを迅速かつ簡単に交換することができます。充電ケーブル全体を交換する必要はありません。したがって、より持続可能で、時間とコストを削減でき、充電ステーションの可用性が向上します。

3Dビュー

3Dで今すぐご体験ください

CHARX connect professionalシリーズの冷却型CCS充電コネクタの詳細をご覧ください。ズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。

CHARX connect compact 低電力範囲用のコンパクトなCCS充電ケーブル

CCS充電ケーブル付き家庭用充電器を使用して自宅で電気自動車を充電する人
CCS充電コネクタ、太陽光発電システムを備えたカーポート、電気自動車、DC家庭用充電器
CCS充電コネクタで充電中の電気自動車
vehicle-to-gridおよびvehicle-to-homeアプリケーションに最適なCCS充電ケーブル
CCS充電ケーブル付き家庭用充電器を使用して自宅で電気自動車を充電する人

DC充電は、自宅や宿泊施設、小売業界での使用も増えてきており、こうした場所では車両を2~3時間駐車するケースが一般的です。したがって、通常は約100 kWまでの低出力DC充電で対応可能です。CHARX connect compactシリーズのコンパクトなCCS充電ケーブルが、ここでは理想的で経済的なソリューションです。この製品ラインアップは、次の充電規格と性能クラスに対応しています:

  • CCSタイプ1
    • 40 A / 1,000 V
    • 80 A / 1,000 V
    • 125 A / 1,000 V
  • CCSタイプ2
    • 40 A / 1,000 V
    • 80 A / 1,000 V

CCS充電コネクタ、太陽光発電システムを備えたカーポート、電気自動車、DC家庭用充電器

標準CCS充電ケーブルと比較して、CHARX connect compactは35%コンパクトで、最大75%軽量です。CCS充電コネクタは洗練されたコンパクトなデザインで、最新の民間用DC家庭用充電器や、半公共用の小規模なDC充電ステーション向けに完璧に調整されています。

CCS充電コネクタで充電中の電気自動車

コンパクトなCCS充電ケーブルがグッドデザイン賞(Good Design Award)2021を受賞しました。充電コネクタのデザインは、ハンブルグ(Hamburg)出身の学士デザイナーStephan Gahlow氏と協力して開発され、その現代的なスタイルで審査員に感銘を与えました。グリップゾーンは人間工学に基づいた形状で、握りやすく快適な使い心地にもなっています。

vehicle-to-gridおよびvehicle-to-homeアプリケーションに最適なCCS充電ケーブル

双方向コンバータテクノロジにより、近い将来のDC家庭用充電器は、Vehicle-to-GridおよびVehicle-to-Homeの給電が可能になります。ここでは、車載バッテリーから充電ステーションを経由して送電網やユーザーのご自宅に電気を流すことを制御することができます。これらのV2GおよびV2Hアプリケーション向けに、コンパクトなCCS充電ケーブルは理想的なソリューションです。

3Dビュー

3Dで今すぐご体験ください

CHARX connect compactシリーズのコンパクトなCCS充電コネクタの詳細をご覧ください。自由なズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。

お客様専任担当者

当社の製品およびソリューションに関するすべてのご質問に対応

日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
充電インフラプロジェクトについて、ご遠慮なくお問い合わせください。

新製品

CHARX connect professional非冷却型CCSタイプ1充電ケーブル
最大500 kWのDC充電用NACS充電ケーブル
最大1,000 kW対応のCHARX connect professional冷却型ハイパワー充電ケーブル

500 kW用タイプ1 CCS充電ケーブル

北米向けハイパワー充電(High Power Charging)

CHARX connect professional非冷却型ハイパワー充電(High Power Charging、HPC)充電ケーブルが、CCSタイプ1コネクタでもご利用いただけるようになりました。ブーストモードで500 kW、連続375 kWを伝送し、液冷を必要とせず、優れた機能と無制限の安全性を備えています。

主な特長

  • ブーストモードの充電電流:500 A
  • 連続充電電流:200 A、375 A
  • 定格電圧:1,000 V
  • ケーブル長:5 m、6 m、7 m、25 ft
  • 温度センサ:Pt 1000
  • 4線式測定テクノロジ(375 Aバージョンのみ)
  • 保護等級:IP54
  • 認証/規格:UL 2251、SAE J1772、IEC 62196-3、IATF 16949

特長

  • 導体断面積の増加により、500 kWで非冷却型HPCが可能
  • DC+とDC-の分離用の2チャンバシールシステムによる高度な安全性
  • 組込みの4線式測定テクノロジで、計量法に準拠の課金
  • 交換可能な嵌合面により、迅速でコスト効率が優れ、持続可能なメンテナンス
  • NACS準拠のケーブル構造により、市場の要件が変化してもエンジニアリングが簡素化されます。

最大500 kWのDC充電用NACS充電ケーブル

北米向けハイパワー充電(High Power Charging)

CHARX connect professional非冷却型HPC充電コネクタが、北米充電規格向けにも利用可能になりました。100%規格準拠の充電ケーブルは、ブーストモードで最大500 kW、連続375 kWを伝送可能で、非常に高レベルな安全性と人間工学に基づいた設計が魅力的です。

主な特長

  • ブーストモードの充電電流:最大500 A
  • 連続充電電流:200 A、375 A
  • 定格電圧:1,000 V
  • ケーブル長:5 m、6 m、7 m、25 ft
  • 温度センサ:Pt 1000
  • 4線式測定テクノロジ(375 Aのみ)
  • 保護等級:IP67(嵌合時)
  • 認証/規格:UL 2251、SAE J3400、IEC 62196-3、IATF 16949

特長

  • 人間工学に基づき独立したハンドルが、快適な操作性を実現し、ハンドル表面の温度上昇を防止
  • モールド一体成型キャップ付き感電保護と正確な温度センサにより、最大限の安全性を実現
  • UL、SAE、IEC、IATF規格への適合により、非常に高い品質と互換性を確保
  • ご要望に応じて、ロゴ、カスタム指定のケーブル長、組立済みケーブルエンドを付けて提供

最大1,000 kW対応のCCS充電ケーブル

新しい冷却コンセプトによるハイパワー充電(High Power Charging)

第2世代CHARX connect professional冷却型HPC充電コネクタは、ブーストモードで最大1 MWを伝送します。この巨大な電力により、数分で充電できるのは電気自動車だけではありません。大型バッテリーを備えたユーティリティビークルも、すぐに再使用できるようになります。

主な特長

  • 充電規格:CCSタイプ2
  • アクティブ冷却による充電電流:ブーストモードで1,000 A、連続で800 A
  • パッシブ冷却による充電電流:ブーストモードで800 A、連続で600 A
  • 定格電圧:1,000 V
  • 冷媒:水・グリコール混合液
  • 温度センサ:Pt 1000
  • 4線式測定テクノロジ
  • 保護等級:IP67

特長

  • 新しい冷却コンセプトによる最大1,000 kWの充電電力 - 取り扱いも向上
  • ご要望に応じてカスタム指定の接続コンセプト – お客様のHPC充電ステーションに合わせて調整
  • 完全に交換可能な嵌合面で、迅速でコスト効率が優れ、持続可能なメンテナンス
  • 絶縁モニタによる、信頼性が高くコスト効率の優れた漏れ検出
  • 組込みの4線式測定テクノロジで、計量法に準拠の課金