CHARX connect – NACS、CCS、GB/T充電コネクタを備えたDC充電ケーブルで、家庭用充電ステーションおよび急速充電ステーションに対応

家庭用充電ステーションおよび急速充電ステーション向けのDC充電ケーブル

CHARX connect DC充電ケーブルは、最大1000 kWでの電気自動車の急速充電に使用されます。 また、NACS、CCS、GB/T充電コネクタに対応しています。 当社製品ラインアップは、さまざまな性能クラスに分かれているため、カーポートにおけるDC家庭用充電ステーションから急速充電パークにおけるHPC充電ステーションまで、あらゆるアプリケーションに適した充電ケーブルを提供します。

Go to Product Detail Page for item 1106962
EV-T2M4CC-DC200A-10M50ESBK11 - DC充電ケーブル
EV-T2M4CC-DC200A-10M50ESBK11 - DC充電ケーブル
1106962

CHARX connect standard、CCSタイプ 2、DC充電ケーブル、最大 500 A in Boost mode、 200 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、ローカル製造、 ケーブル: 10 m、黒、ストレート、接続されたPPコンタクト付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、アナログ温度センサ付き、液冷なし、PHOENIX CONTACTのロゴ、注記:ケーブル長は10 mの基準仕様を超えます。、IEC 62196-3、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1107042
EV-T2M4CC-DC200A-4,0M50ESBK11 - DC充電ケーブル
EV-T2M4CC-DC200A-4,0M50ESBK11 - DC充電ケーブル
1107042

CHARX connect standard、CCSタイプ 2、DC充電ケーブル、最大 500 A in Boost mode、 200 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 4 m、黒、ストレート、接続されたPPコンタクト付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、アナログ温度センサ付き、液冷なし、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-3、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1085658
EV-T1HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11 - DC充電ケーブル
EV-T1HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11 - DC充電ケーブル
1085658

CHARX connect professional、CCSタイプ 1、HPC DC充電ケーブル、最大 700 A in Boost mode、 500 A 常時、 1000 V DC、冷却型車両用充電コネクタおよび冷却型ケーブル付き、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、充電コネクタホルダ付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、パネル貫通なし、デジタル温度センサ付き、液冷、PHOENIX CONTACTのロゴ、SAE J1772、IEC 62196-3-1、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1085637
EV-T2HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11L - DC充電ケーブル
EV-T2HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11L - DC充電ケーブル
1085637

CHARX connect professional、CCSタイプ 2、HPC DC充電ケーブル、最大 700 A in Boost mode、 500 A 常時、 1000 V DC、冷却型車両用充電コネクタおよび冷却型ケーブル付き、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、交換可能な嵌合面フレーム付き、交換可能なDC電源用コンタクト付き、左側面パネル貫通付き、可変速ファン付き、デジタル温度センサ付き、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-3-1、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1107015
EV-T2M4CC-DC200A-3,0M50ESBK11 - DC充電ケーブル
EV-T2M4CC-DC200A-3,0M50ESBK11 - DC充電ケーブル
1107015

CHARX connect standard、CCSタイプ 2、DC充電ケーブル、最大 500 A in Boost mode、 200 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 3 m、黒、ストレート、接続されたPPコンタクト付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、アナログ温度センサ付き、液冷なし、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-3、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1085631
EV-T2HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11S - DC充電ケーブル
EV-T2HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11S - DC充電ケーブル
1085631

CHARX connect professional、CCSタイプ 2、HPC DC充電ケーブル、最大 700 A in Boost mode、 500 A 常時、 1000 V DC、冷却型車両用充電コネクタおよび冷却型ケーブル付き、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、交換可能な嵌合面フレーム付き、交換可能なDC電源用コンタクト付き、ストレートパネル貫通付き、可変速ファン付き、デジタル温度センサ付き、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-3-1、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1095767
EV-T2M4CC-DC150A-5,0M35ESBK11 - DC充電ケーブル
EV-T2M4CC-DC150A-5,0M35ESBK11 - DC充電ケーブル
1095767

CHARX connect standard、CCSタイプ 2、DC充電ケーブル、 150 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、接続されたPPコンタクト付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、アナログ温度センサ付き、液冷なし、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-3、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1031381
EV-GBG4C-DC125A-5,0M35ESBK01 - DC充電ケーブル
EV-GBG4C-DC125A-5,0M35ESBK01 - DC充電ケーブル
1031381

CHARX connect standard、GB/T、DC充電ケーブル、 125 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、保護キャップ付き、アナログ温度センサ付き、液冷なし、 ハウジング: 黒、 灰、PHOENIX CONTACTのロゴ、GB/T 20234.1-2015 、GB/T 20234.3-2015、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

特長

  • 冷却型充電ケーブルのマーケットリーダーが提供する、信頼性の高い急速充電テクノロジ
  • NACS、CCSタイプ1、CCSタイプ2、GB/T向けの幅広い製品ラインアップ
  • 40 kW~1,000 kWのあらゆるアプリケーション向けの性能クラス
  • 人間工学に基づいた設計により、取扱いが便利
  • ご要望に応じて、ロゴ、カスタム指定のケーブル組立てで提供
  • 自動車規格IATF 16949に準拠して開発および製造

DC充電ケーブルの比較 どの製品シリーズがお客様のアプリケーションに最適かご判断ください

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

充電規格 CCSタイプ1、CCSタイプ2 NACS、CCSタイプ1、CCSタイプ2、GB/T NACS、CCSタイプ1、CCSタイプ2、GB/T
ブーストモードの充電電流 - 500 A 500 A、700 A、1,000 A
連続充電電流 40 A、80 A、125 A 150 A、200 A、250 A 375 A、500 A、800 A
定格電圧 1,000 V 1,000 V 1,000 V
用途範囲 充電時間約2~3時間の家庭用・半公共用充電 充電時間1時間未満の半公共用・公共用急速充電 充電時間わずか数分の公共用超急速ハイパワー充電(High Power Charging)
嵌合面フレームは交換可能
コンタクトは交換可能
4線式測定テクノロジ
液冷
製品リスト参照 製品リスト参照 製品リスト参照

注記:

  • ブーストモードの可能な継続時間は、各種動作条件により異なります。以下の説明をご参照ください。
  • 恒久的充電電流は規範規制に準拠し、該当する場合は冷却能力に応じて異なります。
  • 500 A性能クラス(連続375 A)のCHARX connect professionalには液冷機能は搭載されていません。
  • NACS向けのCHARX connect professionalの冷却型バージョンは、現在も開発中です。
  • CHARX connect professional for GB/Tは、中国でのみご利用いただけます。
  • すべての製品バージョンで、すべての機能や特徴が利用可能というわけではありません。各製品の詳細ページをご確認ください。
短時間で高い充電電力を実現するブーストモードでのDC充電ケーブルの充電曲線の例

ブーストモードでの高い充電電力 しくみと、考慮すべき点はどのようなものでしょうか。

当社はメーカーとして、周囲温度-30~+40°Cで、当社が定義した定格電流INでの連続動作向けのDC充電ケーブルを設計しています。ブーストモードでは、一部のDC充電ケーブルは大幅に高い充電電力を短時間提供することができます。この目的で、それぞれの製品に同梱の説明書に最大電流Imaxを指定しています。

充電ケーブルをブーストモードで稼働できる時間は、冷却容量、周囲温度、充電ポイントの使用頻度や車両用充電インレットのデザインなど、非常に多くの運用条件によって異なります。また充電ケーブルは、周囲温度が高いと稼働可能時間は短くなります。

ブーストモードを利用する充電ステーションのメーカーやオペレータにとっては、内蔵されている温度センサを使用して、DC電源用コンタクトの温度を継続的に監視することが必須です。限界温度のTMax.+90°Cに達した場合、充電プロセスを中止しなければなりません。システムが限界温度に達した場合、充電電流を、例えば定格電流INに、早期に減少させることが推奨されます。ここでは、ディレーティングに注目しています。

CHARX connect professional 超急速ハイパワー充電(High Power Charging)用冷却型および非冷却型充電ケーブル

HPC充電ケーブルで電気トラックを充電している人
HPC充電ケーブルを備えたEV急速充電ステーションで電気自動車を充電する人
課金対象のCCS充電ステーションでの充電プロセス – 請求書をスマートフォンに表示
雨の中で地面に置かれた急速充電ステーションのCCS充電コネクタ
急速充電ステーションでHPC充電コネクタの嵌合面を交換する保守技術員
HPC充電ケーブルで電気トラックを充電している人

当社の液冷型HPC充電ケーブルは、環境に優しくメンテナンスが容易な水とグリコールの混合液で動作します。安全性や管理性を損なうことなく最大1 MWを伝送するため、ユーティリティビークルにとっても魅力的な選択肢になります。

  • NACS
    • 600 A超(連続)/1,000 V(現在開発中)
  • CCSタイプ1
    • ブーストモードで700 A / 連続500 A / 1,000 V
  • CCSタイプ2
    • ブーストモードで1,000 A / 連続800 A / 1,000 V
    • ブーストモードで700 A / 連続500 A / 1,000 V
  • GB/T
    • ブーストモードで800 A / 連続600 A / 1,000 V

HPC充電ケーブルを備えたEV急速充電ステーションで電気自動車を充電する人

当社のHPC充電ケーブルは、液冷なしのバージョンもあります。そのかわりに、より大きな導体断面積を採用しているため、500 kWの伝送が可能となっており、多くのHPCアプリケーションに対応できます。

  • NACS
    • ブーストモードで500 A / 連続375 A / 1,000 V
  • CCSタイプ1
    • ブーストモードで500 A / 連続375 A / 1,000 V
  • CCSタイプ2
    • ブーストモードで500 A / 連続375 A / 1,000 V
  • GB/T
    • ブーストモードで500 A / 連続400 A / 1,000 V

課金対象のCCS充電ステーションでの充電プロセス – 請求書をスマートフォンに表示

ドイツの計測・計量法に準拠した課金に関するすべての要件に適合するため、当社のDC充電ケーブルとコネクタの多くは、すでに4線式測定テクノロジ向けに準備されているので、将来性があります。4線式測定テクノロジにより、電気自動車に伝達されるエネルギーを正確に判断するために、充電ケーブル内の電力損失を記録することができます。

雨の中で地面に置かれた急速充電ステーションのCCS充電コネクタ

DC充電ケーブルの優れたシーリングコンセプトにより、軸方向の水密性が完全に確保され、ケース内の導電部を湿気から完全に保護します。これにより、電気的安全性が最大化されて、充電ステーションのフェールセーフ性能が向上します。当社の試験およびリリースラボにおいて多数のテストを実施することにより、一貫した部材と加工の高品質が確保されます。そのため、当社の充電コネクタは、過酷な条件下でも非常に堅牢で、耐環境性・耐久性に優れています。

急速充電ステーションでHPC充電コネクタの嵌合面を交換する保守技術員

半公共用または公共用の充電ステーションの充電コネクタは、堅牢な材料で製造されてはいますが、定期的なメンテナンスは必要です。また、不適切な取り扱いがもたらす結果によるものでも同様です。通常、損傷は嵌合面に生じます。別売りの当社の修理キットにより、充電コネクタの嵌合面フレームと電源用コンタクトを迅速かつ簡単に交換することができます。充電ケーブル全体を交換する必要はありません。したがって、より持続可能で、時間とコストを削減でき、充電ステーションの可用性が向上します。

3Dビュー

3Dで今すぐご体験ください

CHARX connect professionalシリーズの冷却型CCS充電コネクタの詳細をご覧ください。ズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。

CHARX connect compact 低電力範囲用のコンパクトなCCS充電ケーブル

CCS充電ケーブル付き家庭用充電器を使用して自宅で電気自動車を充電する人
CCS充電コネクタ、太陽光発電システムを備えたカーポート、電気自動車、DC家庭用充電器
CCS充電コネクタで充電中の電気自動車
vehicle-to-gridおよびvehicle-to-homeアプリケーションに最適なCCS充電ケーブル
CCS充電ケーブル付き家庭用充電器を使用して自宅で電気自動車を充電する人

DC充電は、自宅や宿泊施設、小売業界での使用も増えてきており、こうした場所では車両を2~3時間駐車するケースが一般的です。したがって、通常は約100 kWまでの低出力DC充電で対応可能です。CHARX connect compactシリーズのコンパクトなCCS充電ケーブルが、ここでは理想的で経済的なソリューションです。この製品ラインアップは、次の充電規格と性能クラスに対応しています:

  • CCSタイプ1
    • 40 A / 1,000 V
    • 80 A / 1,000 V
    • 125 A / 1,000 V
  • CCSタイプ2
    • 40 A / 1,000 V
    • 80 A / 1,000 V

CCS充電コネクタ、太陽光発電システムを備えたカーポート、電気自動車、DC家庭用充電器

標準CCS充電ケーブルと比較して、CHARX connect compactは35%コンパクトで、最大75%軽量です。CCS充電コネクタは洗練されたコンパクトなデザインで、最新の民間用DC家庭用充電器や、半公共用の小規模なDC充電ステーション向けに完璧に調整されています。

CCS充電コネクタで充電中の電気自動車

コンパクトなCCS充電ケーブルがグッドデザイン賞(Good Design Award)2021を受賞しました。充電コネクタのデザインは、ハンブルグ(Hamburg)出身の学士デザイナーStephan Gahlow氏と協力して開発され、その現代的なスタイルで審査員に感銘を与えました。グリップゾーンは人間工学に基づいた形状で、握りやすく快適な使い心地にもなっています。

vehicle-to-gridおよびvehicle-to-homeアプリケーションに最適なCCS充電ケーブル

双方向コンバータテクノロジにより、近い将来のDC家庭用充電器は、Vehicle-to-GridおよびVehicle-to-Homeの給電が可能になります。ここでは、車載バッテリーから充電ステーションを経由して送電網やユーザーのご自宅に電気を流すことを制御することができます。これらのV2GおよびV2Hアプリケーション向けに、コンパクトなCCS充電ケーブルは理想的なソリューションです。

3Dビュー

3Dで今すぐご体験ください

CHARX connect compactシリーズのコンパクトなCCSタイプ2充電コネクタの詳細をご覧ください。ズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。

お客様専任担当者

当社の製品およびソリューションに関するすべてのご質問に対応

日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
充電インフラプロジェクトについて、ご遠慮なくお問い合わせください。

新製品

CCSタイプ2充電コネクタ用ホルダ
CHARX connect professional非冷却型CCSタイプ1充電ケーブル
最大500 kWのDC充電用NACS充電ケーブル
最大1,000 kW対応のCHARX connect professional冷却型ハイパワー充電ケーブル

CCSタイプ2充電コネクタ用ホルダ

確実な固定力と直感的に分かる操作

この新しい充電コネクタホルダを使用すると、CCS EV充電ステーションをより整然かつ安全に保つことができます。この充電コネクタホルダは、規格に準拠したすべてのCCSタイプ2充電ケーブルに対応しており、嵌合面や接点を環境要因や損傷から保護することで、メンテナンスの負担を軽減します。

主な特長

  • 充電規格:CCSタイプ2
  • ロック解除用開放ボタン
  • 再挿入検知用のマイクロスイッチ付きオプションとして
  • 寸法(幅 x 高さ x 奥行):80 mm x 130 mm x 57 mm
  • 保護等級:IP55(嵌合時)

特長

  • 堅牢なロック機構により、しっかりと固定
  • 開放ボタンでプラグを取り外せる、直感的なリリース機構
  • オプションのマイクロスイッチにより、正しく再挿入されたことを簡単かつ柔軟に監視
  • ガラス繊維強化高機能PA6樹脂を使用して長い製品寿命を実現
  • また、IEC 62196-3:2026およびIEC PAS 63472:2023に準拠した、カスタマイズされた嵌合面の形状にも対応

500 kW用タイプ1 CCS充電ケーブル

北米向けハイパワー充電(High Power Charging)

CHARX connect professional非冷却型ハイパワー充電(High Power Charging、HPC)充電ケーブルが、CCSタイプ1コネクタでもご利用いただけるようになりました。ブーストモードで500 kW、連続375 kWを伝送し、液冷を必要とせず、優れた機能と無制限の安全性を備えています。

主な特長

  • ブーストモードの充電電流:500 A
  • 連続充電電流:200 A、375 A
  • 定格電圧:1,000 V
  • ケーブル長:5 m、6 m、7 m、25 ft
  • 温度センサ:Pt 1000
  • 4線式測定テクノロジ(375 Aバージョンのみ)
  • 保護等級:IP54
  • 認証/規格:UL 2251、SAE J1772、IEC 62196-3、IATF 16949

特長

  • 導体断面積の増加により、500 kWで非冷却型HPCが可能
  • DC+とDC-の分離用の2チャンバシールシステムによる高度な安全性
  • 組込みの4線式測定テクノロジで、計量法に準拠の課金
  • 交換可能な嵌合面により、迅速でコスト効率が優れ、持続可能なメンテナンス
  • NACS準拠のケーブル構造により、市場の要件が変化してもエンジニアリングが簡素化されます。

最大500 kWのDC充電用NACS充電ケーブル

北米向けハイパワー充電(High Power Charging)

CHARX connect professional非冷却型HPC充電コネクタが、北米充電規格向けにも利用可能になりました。100%規格準拠の充電ケーブルは、ブーストモードで最大500 kW、連続375 kWを伝送可能で、非常に高レベルな安全性と人間工学に基づいた設計が魅力的です。

主な特長

  • ブーストモードの充電電流:最大500 A
  • 連続充電電流:200 A、375 A
  • 定格電圧:1,000 V
  • ケーブル長:5 m、6 m、7 m、25 ft
  • 温度センサ:Pt 1000
  • 4線式測定テクノロジ(375 Aのみ)
  • 保護等級:IP67(嵌合時)
  • 認証/規格:UL 2251、SAE J3400、IEC 62196-3、IATF 16949

特長

  • 人間工学に基づき独立したハンドルが、快適な操作性を実現し、ハンドル表面の温度上昇を防止
  • モールド一体成型キャップ付き感電保護と正確な温度センサにより、最大限の安全性を実現
  • UL、SAE、IEC、IATF規格への適合により、非常に高い品質と互換性を確保
  • ご要望に応じて、ロゴ、カスタム指定のケーブル長、組立済みケーブルエンドを付けて提供

最大1,000 kW対応のCCS充電ケーブル

新しい冷却コンセプトによるハイパワー充電(High Power Charging)

第2世代CHARX connect professional冷却型HPC充電コネクタは、ブーストモードで最大1 MWを伝送します。この巨大な電力により、数分で充電できるのは電気自動車だけではありません。大型バッテリーを備えたユーティリティビークルも、すぐに再使用できるようになります。

主な特長

  • 充電規格:CCSタイプ2
  • アクティブ冷却による充電電流:ブーストモードで1,000 A、連続で800 A
  • パッシブ冷却による充電電流:ブーストモードで800 A、連続で600 A
  • 定格電圧:1,000 V
  • 冷媒:水・グリコール混合液
  • 温度センサ:Pt 1000
  • 4線式測定テクノロジ
  • 保護等級:IP67

特長

  • 新しい冷却コンセプトによる最大1,000 kWの充電電力 - 取り扱いも向上
  • ご要望に応じてカスタム指定の接続コンセプト – お客様のHPC充電ステーションに合わせて調整
  • 完全に交換可能な嵌合面で、迅速でコスト効率が優れ、持続可能なメンテナンス
  • 絶縁モニタによる、信頼性が高くコスト効率の優れた漏れ検出
  • 組込みの4線式測定テクノロジで、計量法に準拠の課金