- 人間工学に基づくデザイン: 最適化されたハンドル形状とソフトタッチゾーンにより、雨天時や手袋着用時にも安全な取扱いを確保します。
- 感触と材料品質: 高品質の表面とテクスチャー加工のニット表面は、安全で手に快適な感触です。
- 視覚的なエレガンス: 明確なライン、調和の取れたプロポーション、洗練された色のコントラストで、プラグはどんな充電シチュエーションでも目を引きます。
CHARX connect eco、タイプ 2、AC充電ケーブル、 32 A 常時、 480 V AC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 5 m、黒、スパイラル、保護キャップ付き、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電