CHARX connect – NACS、タイプ1、タイプ2、およびGB/T充電コネクタを備えたAC充電ケーブルで、電気自動車、充電ステーション、家庭用充電器に対応します。

電気自動車、充電ステーション、家庭用充電器向けのAC充電ケーブル

CHARX connectのモード3充電ケーブルは、あらゆるメーカー製の電気自動車のAC充電に適しており、さまざまな性能クラスのNACS、タイプ1、タイプ2、GB/T充電コネクタでご利用いただけます。当社では、充電ステーションや家庭用充電器での固定設置用ケーブルの他に、電気自動車に収納できるモバイルタイプ2充電ケーブルも提供しています。

Go to Product Detail Page for item 1623507
EV-T2G3PC-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - AC充電ケーブル
EV-T2G3PC-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - AC充電ケーブル
1623507

CHARX connect comfort、タイプ 2、モバイルAC充電ケーブル、 32 A 常時、 250 V AC、車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグ付き、 ケーブル: 4 m、黒、ストレート、保護キャップ付き、 ハウジング: 黒、 灰、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2、タイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1628021
EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - AC充電ケーブル
EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - AC充電ケーブル
1628021

CHARX connect comfort、タイプ 1、タイプ 2、モバイルAC充電ケーブル、 32 A 常時、 250 V AC、車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグ付き、 ケーブル: 4 m、黒、スパイラル、保護キャップ付き、南京錠用のロックオプションあり、 ハウジング: 黒、 灰、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2、SAE J1772、タイプ1車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1627127
EV-T2G3C-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - AC充電ケーブル
EV-T2G3C-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - AC充電ケーブル
1627127

CHARX connect comfort、タイプ 2、AC充電ケーブル、 32 A 常時、 250 V AC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 4 m、黒、スパイラル、保護キャップ付き、 ハウジング: 黒、 灰、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2、タイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1285694
CHARX ET2CP-1AC20-5,0MES00P - AC充電ケーブル
CHARX ET2CP-1AC20-5,0MES00P - AC充電ケーブル
1285694

CHARX connect eco、タイプ 2、モバイルAC充電ケーブル、 20 A 常時、 250 V AC、車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグ付き、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、保護キャップ付き、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、納品時に同梱されている保護キャップは、規格上保護が必要な車両用充電コネクタに装着されています。

Go to Product Detail Page for item 1623508
EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5ESBK01 - AC充電ケーブル
EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5ESBK01 - AC充電ケーブル
1623508

CHARX connect comfort、タイプ 2、モバイルAC充電ケーブル、 20 A 常時、 480 V AC、車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグ付き、 ケーブル: 4 m、黒、ストレート、保護キャップ付き、 ハウジング: 黒、 灰、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2、タイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1297167
EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M2,5ESYE31 - AC充電ケーブル
EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M2,5ESYE31 - AC充電ケーブル
1297167

CHARX connect comfort、タイプ 2、モバイルAC充電ケーブル、 20 A 常時、 480 V AC、車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグ付き、 ケーブル: 5 m、黄、ストレート、ロゴなしの保護キャップ付き、ロゴ用ラベルの空き領域、IEC 62196-2、タイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1627602
EV-GBG3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - AC充電ケーブル
EV-GBG3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - AC充電ケーブル
1627602

CHARX connect comfort、GB/T、AC充電ケーブル、 32 A 常時、 440 V AC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、保護キャップ付き、 ハウジング: 黒、 灰、PHOENIX CONTACTのロゴ、GB/T 20234.2-2015、GB/T 18487.1-2015、GB/T車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1285624
CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P - AC充電ケーブル
CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P - AC充電ケーブル
1285624

CHARX connect eco、タイプ 2、モバイルAC充電ケーブル、 20 A 常時、 480 V AC、車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグ付き、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、保護キャップ付き、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、納品時に同梱されている保護キャップは、規格上保護が必要な車両用充電コネクタに装着されています。

特長

  • NACS、タイプ1、タイプ2、GB/T向けの幅広い製品ラインアップ
  • 高水準の品質の堅牢なデザインで、取扱いが便利
  • 最大レベルの腐食保護向けの特殊コンタクトコーティング
  • 屋外で安全に使用するための軸方向の水密性
  • ご要望に応じて、ロゴ、カスタム指定のケーブル組立てで提供
  • 自動車規格IATF 16949に準拠して開発および製造

堅牢なAC充電ケーブルを日常使用向けにテストする

製品シリーズの比較 どのAC充電ケーブルがお客様の要件に適しているか判断

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

経済性とサステナビリティを重視

CHARX connect comfort

デザインと人間工学の観点における最高レベルの規格向け

デザインの特徴
デザイン 機能的で堅牢な設計 人間工学に基づいた形状のハンドルで取り扱いが簡単な、3回の受賞歴を持つデザイン
表面の質感 テクスチャ―加工された標準プラスチック製表面で、しっかりグリップ 最適化された表面と、顕著なソフトタッチゾーンの材料ミックスで、完全なグリップ
外観 均質な黒で目立たず統合 ツートンカラーのデザインと直感的に操作できる材料のコントラストで、プレミアムな外観
プロポーションと重量 コンパクトなコネクタと小さめの電線により、軽量で柔軟なケーブル 継続的な商用使用において省電力で使用できる、贅沢なデザインと大きな接続電線サイズ
豊富な種類とカスタマイズ対応
利用可能な充電規格 NACS、タイプ2 タイプ1、タイプ2、GB/T
利用可能な充電ケーブルの色 黒(その他の色についてはお問い合せください) 黒、グレー、黄、赤(その他の色についてはお問い合せください)
利用可能な充電コネクタの色 黒(その他の色についてはお問い合せください) 黒、黒-グレー(その他の色についてはお問い合せください)
ご要望に応じたブランディングと組立て
品質と安全性
自動車規格IATF 16949に準拠して開発および製造
IEC 62443に準拠してUL認証済みのケーブル
特殊コーティングされた電源用・信号用コンタクト
軸方向の水密性
製品リスト参照 製品リスト参照

CHARX connect comfort デザインと人間工学的観点で非常に高い要求レベル向けの、プレミアムAC充電ケーブル

タイプ2充電ケーブルを使用してEV充電器で電気自動車を充電している人
ドイツデザイン賞2019の認証を持つStephan GahlowとRalf Bungenstock
雨の屋外で使用されているCHARX connect comfort AC充電コネクタ
CHARX connect comfort:タイプ1、タイプ2、GB/TコネクタのAC充電ケーブル
タイプ2充電ケーブルを使用してEV充電器で電気自動車を充電している人

  • 人間工学に基づくデザイン: 最適化されたハンドル形状とソフトタッチゾーンにより、雨天時や手袋着用時にも安全な取扱いを確保します。
  • 感触と材料品質: 高品質の表面とテクスチャー加工のニット表面は、安全で手に快適な感触です。
  • 視覚的なエレガンス: 明確なライン、調和の取れたプロポーション、洗練された色のコントラストで、プラグはどんな充電シチュエーションでも目を引きます。

ドイツデザイン賞2019の認証を持つStephan GahlowとRalf Bungenstock

  • 3つの受賞歴: CHARX connect comfortは、German Design Award 2019、iF Design Award 2019、グッドデザイン賞(Good Design Award)2021を受賞しています。
  • 人間工学に基づくデザインと美的感覚、品質を統合: 著名な工業デザイナーであるStephan Gahlow氏との製品開発では、人間工学に基づいた魅力的なデザインと、現代的で美しいデザイン言語、高品質の素材に重点が置かれました。

雨の屋外で使用されているCHARX connect comfort AC充電コネクタ

  • 自動車品質: AC充電ケーブルは自動車産業の高い基準(IATF 16949)に合わせて製造され、非常に堅牢で高い耐久性を持ちます。
  • __優れたシーリングコンセプト:__軸方向の水密性により全ての導電部を湿気から完全に保護して、屋外での安全な使用を確保します。
  • 特殊なコンタクトコーティング: 電源用・信号用コンタクトは標準の銀めっき表面のうえにさらに追加でコーティングされており、効率の良い電力伝送、最適な腐食保護と非常に長期的な安定性が確保されます。

CHARX connect comfort:タイプ1、タイプ2、GB/TコネクタのAC充電ケーブル

CHARX connect comfortシリーズは、以下の充電規格と性能クラスに対応しています。

  • タイプ1
    • 15 A / 240 V (1-ph) / 2.1 mm²
    • 20 A / 240 V (1-ph) / 2.5 mm²
    • 32 A / 240 V (1-ph) / 6.0 mm²
    • 30 A / 200 V (1-ph) / 6.0 mm² (PSE)
    • 40 A / 240 V (1-ph) / 10 AWG
    • 48 A / 240 V (1-ph) / 12 AWG
    • 50 A / 240 V (1-ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240 V (1-ph) / 6 AWG
  • タイプ2
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 1.5 mm²
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 2.5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 1.5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 2.5 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 4.0 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 6.0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 4.0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 6.0 mm²
  • GB/T
    • 16 A / 220 V (1-ph) / 2.5 mm²
    • 16 A / 380 V (3-ph) / 2.5 mm²
    • 32 A / 220 V (1-ph) / 6.0 mm²
    • 32 A / 380 V (3-ph) / 6.0 mm²

3Dビュー

3Dで今すぐご体験ください

CHARX connect comfortシリーズのタイプ1充電コネクタの詳細をご覧ください。自由なズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。

CHARX connect eco 経済性とサステナビリティを重視するAC充電ケーブル

CHARX connect eco AC充電ケーブルで充電される電気自動車
CHARX connect eco AC充電ケーブルで充電される電気自動車
電気自動車のトランクからCHARX connect eco AC充電ケーブルを取り出す人
CHARX connect eco:NACSおよびタイプ2コネクタを利用可能なAC充電コネクタ
CHARX connect eco AC充電ケーブルで充電される電気自動車

CHARX connect ecoは必須要件、つまり電気自動車を安全に充電することに注力した製品です。材料の使用量を削減することで、AC充電ケーブルはより持続可能であるだけではなく、性能に関して妥協することなく、実績あるフエニックス・コンタクトレベルの品質を保ちながら、価格も低くなっています。IATF 16949に準拠して自動車産業の高いプロセス要件と品質要件に従って開発および製造され、さらなる効率と腐食保護、サービス寿命延長のために特殊なコンタクトコーティングを施されています。

CHARX connect eco AC充電ケーブルで充電される電気自動車

無駄のないデザイン、使用する材料の削減、持続可能な梱包によって、貴重な資源を節約しながら、同時にすべての規範的および法的要件を満たします。革新的な軸方向の水密性により、ハウジングが損傷した場合でもすべての導電部を湿気から保護し、完全に封入する必要はありません。その結果、最大レベルの安全性と、同時に充電コネクタのライフサイクル終了時には元の材料にリサイクルする可能性が生まれます。真に持続可能なE-Mobilityのために。

電気自動車のトランクからCHARX connect eco AC充電ケーブルを取り出す人

自宅での日常的な充電にも、オフィスでも、外出先でも:CHARX connect ecoは導体断面積が最適化されており、より細くより柔軟なケーブルと、大幅に向上した持ち運びのしやすさが特徴です。しっかりした質感の、よりコンパクトで軽量な充電コネクタは、取り扱いがさらに容易です。つまり、このタイプ2モバイル充電ケーブルは、車両や充電ステーションに簡単に接続でき、簡単にトランク内に収容できます。

CHARX connect eco:NACSおよびタイプ2コネクタを利用可能なAC充電コネクタ

CHARX connect ecoシリーズは、以下の充電規格と性能クラスに対応しています。

  • NACS
    • 50 A / 240/277 V (1-ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240/277 V (1-ph) / 6 AWG
  • タイプ2
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 1.5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 1.5 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 4.0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 4.0 mm²

3Dビュー

3Dで今すぐご体験ください

CHARX connect ecoシリーズのタイプ2充電ケーブルの詳細をご覧ください。自由なズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。

サステナビリティと品質の両立 CHARX connect ecoなら、妥協なしで賢く節約

インタラクティブイメージマップ:CHARX connect eco の利点
材料の節約と軽量化
コネクタに使用されるプラスチック*を14%削減し、ケーブルに使用される銅*を33%削減したため、環境と資源の保護に役立ちます。30%軽量なコネクタと16%細いケーブル*で、取扱いがシンプルです。実績ある材料と仕上がり品質で、限りない安全性と信頼性を確保します。 * CHARX connect ecoとCHARX connect comfortの比較。それぞれタイプ2、7.5 mケーブル、32 A、三相。
カーボンフットプリントの削減
PEF手法(製品環境フットプリント)に準拠して、製品のライフサイクル全体で炭素排出*を8%削減しています。最終顧客までの輸送ルートが短いため、炭素排出を削減できます。欧州市場向けのタイプ2充電ケーブルを欧州で製造しているのはそのためです。 * CHARX connect ecoとCHARX connect comfortの比較。それぞれタイプ2、7.5 mケーブル、32 A、三相。
持続可能な梱包
タイプ2充電ケーブルの梱包の際には、意識して真空バッグなしで済ませるようにしているため、プラスチックの使用量を削減しています。使用される段ボール箱は、FSCミックス認証取得の責任ある森林管理システム経由で製造されます。
リサイクル可能なデザイン
充電コネクタは軸方向の防水コンセプトを備えており、一体成形や絶縁ポッティングは不要です。その結果、廃棄物が削減されます。個々の部品と材料はすべて、個別に廃棄したり、サイクルに戻して新製品の製造に使用したりできます。

FAQ CHARX connect ecoに関するよくあるご質問

CHARX connect eco AC充電ケーブルに関するよくあるご質問と回答
CHARX connect eco AC充電ケーブルに関するよくあるご質問と回答
CHARX connect eco AC充電ケーブルに関するよくあるご質問と回答
CHARX connect eco AC充電ケーブルに関するよくあるご質問と回答

末尾の「eco」は、「経済的(economic)」および「エコロジカル(ecological)」の両方を意味しますが、仕上げや品質、安全性に関する一切の妥協を意味するものではありません。充電コネクタとケーブルのデザインは、機能的に考えつくされ、必須のものだけに絞られているため、材料を節約できます。この節約は、魅力的な価格設定でお客様に還元しています。AC充電ケーブルの材料と仕上げの品質は、フエニックス・コンタクトに期待される高い水準のものです。安全性と機能性に関するすべての基本的、基準的、法的要件は完全に満たしています。そのためCHARX connect ecoは、プライベートおよびセミプロへの使用に特に適しています。

CHARX connect eco AC充電ケーブルに関するよくあるご質問と回答

フエニックス・コンタクトのCHARX connect eco AC充電ケーブルは、有線充電機器の国際規格であるIEC 61851に準拠した安全な充電に関する、すべての規格と法的要件を満たしています。また、機械的互換性に関する国際コネクタ規格IEC 62196、北米市場向けのSAE J3400規格、材料と環境の安全性に関するEU RoHSおよびREACHに準拠しています。CE製造者マークは、ヨーロッパの安全規則への適合を確認するものであり、認証試験機関によるCB認証は全世界で認められます。そのため、高い安全性、品質、サステナビリティが確保されます。

CHARX connect eco AC充電ケーブルに関するよくあるご質問と回答

CHARX connect eco AC充電ケーブルは導体断面積が小さく、国際規格IEC 62196のすべての要件を確実に満たすように選ばれています。この国際規格は特に、通電中の温度上昇、充電ケーブルの機械的安定性、現実的な条件下のプラグの試験について規定しています。これにより、連続使用においても充電ケーブルが常に安全で効率的であり、この仕様に従って使用する限り過熱のリスクを排除できるようになります。

個別のお客様ロゴ入りのCHARX connect eco AC充電コネクタと対応するトランスポートバッグ

お客様ロゴ入りの充電コネクタとバッグ 強いブランドの存在感のために

充電インフラオペレータまたは自動車メーカーとして、一貫したブランディングと外観を重要視しますか。ご要望に応じて、個別のお客様ブランドロゴ入りのAC充電コネクタの製造を承ります:

  • しっかりしたエンボス加工のロゴ
  • 耐UV性および耐候性のプラスチック製ラベルのロゴ

自動車メーカー様向けには特に、トランク内でもブランドイメージを強調するため、モバイルタイプ2充電ケーブル用の黒色トランスポートバッグにお客様のロゴを目立つように入れることで、ブランディングが完成します。

カスタム指定のAC充電ケーブルの組立て

充電ケーブルの組立て お客様の設置要件に最適

当社の定置型AC充電ケーブルは、在庫品としてご用意しており、利用可能な標準長のいずれかのフリーエンドケーブルとともにご利用いただけます。ご要望に応じて、お客様の組立ての要件に従った幅広いサービスを提供することが可能です。

  • オーダーメイドのケーブル長さ、剥き線長さ、ステップカット
  • フェルールまたは丸型圧着端子で圧着された電線端末
  • 超音波溶接技術により電線端を圧縮

当社の製品ラインアップでは、さまざまな長さと導体断面積を持つメートル法およびAWG規格のケーブルが含まれており、ストレート型およびスパイラル型バージョンの両方をご用意しています。当社のラインアップでご希望の組合せがない場合は、お客様固有の製品をデザインおよび製造することも可能です。

CHARX connect eco AC充電ケーブルで電気自動車を充電する人

個人の電気自動車の運転者ですか。 Googleで最適なタイプ2充電ケーブルを検索

電気自動車向けに、手にしっくりくる高品質で堅牢なタイプ2充電ケーブルをお探しですか。個人のお客様は、多数の人気のあるオンラインショップで当社の充電ケーブルを簡単に取得できます。

お客様専任担当者

当社の製品およびソリューションに関するすべてのご質問に対応

日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
充電インフラプロジェクトについて、ご遠慮なくお問い合わせください。