ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
CES-B24-10XSRC-BK - シーリングフレーム
CES-B24-10XSRC-BK
-
シーリングフレーム
1411074
ねじロック付きシーリングフレーム、サイズ:B24、2~11 mm径のケーブルに円錐状のスリーブ10点を取付け済み
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルスリーブ用フレーム
タイプ
B24
フレームタイプ
円錐状スリーブのあるシーリングフレーム
接続データ
締付けトルク
2 Nm ... 4 Nm (固定ネジ)
寸法
外形寸法
幅
58 mm
高さ
20 mm
長さ
147 mm
ドリル穴の距離、水平方向
130 mm
ドリル穴の距離、垂直方向
32 mm
穴径
5.5 mm
取付け寸法
組立カットアウト幅
35 mm
組立カットアウト長さ
113 mm
材料仕様
部材
PA (フレーム)
NBR (円錐状スリーブ)
ケーブル/ライン
ケーブル外径
10x 2 mm ... 11 mm
特性
ケーブルシールの数
10
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP54
IP65
使用周囲温度
-40 °C ... 120 °C (スタティック時)
取付け
組立てに関する注意事項
M4ロッキングねじと3 mmの六角穴ねじ、トルク2~4 Nm
壁面取付けの際、供給される平型ガスケットは壁とシーリングフレームの間に挿入します。IP54:垂直または水平にシーリングフレームを取付け(ケーブル挿入口は下向き) IP65:ハウジングパネルで直接使用するシーリングフレームの垂直または水平に直接取付け(ケーブル挿入口は下向き)、幅3.6 mmの結束バンドを使用(製品番号3240744など)。
販売用データ
アイテム番号
1411074
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7CAX
GTIN
4046356921886
1個あたりの重量(梱包を含む)
270.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
258.7 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
27182815
ETIM
ETIM 10.0
EC002624
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
認証
DNV
認証ID: TAE00003VJ
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
1.686 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CUTFOX-ES
-
切断工具、自動切断機
1212621
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ