CES-B10-SFFS-PLBK
-
シーリングフレーム
0801660
シーリングフレーム、 ねじロック付き、 タイプ: B10、 ケーブルシールの数 (小): 6、 部材: PA (ハロゲンフリー)、 色: 黒、 長さ: 99.2 mm、 幅: 58 mm、 高さ: 20 mm
製品の詳細
| アプリケーションノート | 取付けねじは別注です。パネル穴の最大幅は51 mm(ヘビーデューティ産業用コネクタ対応の35 mmの代わり)を超えてはなりません。 |
| 製品の種類 | ケーブルスリーブ用フレーム |
| タイプ | B10 |
| フレームタイプ | シーリングフレーム |
| 締付けトルク | 2 Nm ... 4 Nm (固定ネジ) |
| 1.8 Nm (取付けねじ、M4(ISO 4762/DIN 912)) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 20 mm |
| 長さ | 99.2 mm |
| ドリル穴の距離、水平方向 | 32 mm |
| ドリル穴の距離、垂直方向 | 83 mm |
| 穴径 | 5.5 mm |
| 取付け寸法 | |
| 組立カットアウト幅 | 35 mm |
| 組立カットアウト長さ | 65 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| 部材 | PA (ハロゲンフリー) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ケーブルシールの数 | 2 ... 6 (小シール(大シールの装着数により異なる)) |
| 0 ... 1 (大シール(小シールの装着数により異なる)) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP54 |
| IP65 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 120 °C (スタティック時) |
| 組立てに関する注意事項 | M4ロックねじ、3 mmの六角ねじ、トルク3 ... 4 Nm、大きなスリーブ1個には小さなスリーブ4個分のスペースが必要、取付けねじ:M4(ISO 4762/DIN 912)、トルク1.8 Nm |
| 壁面取付けの際、供給される平型ガスケットは壁とシーリングフレームの間に挿入します。IP54:垂直または水平にシーリングフレームを取付け(ケーブル挿入口は下向き) IP65:CES-SRC-BK / CES-LRC-BK コーンスリーブを使用する場合、シーリングフレームをハウジングパネルに垂直または水平に直接取付け(ケーブル挿入口は下向き)、幅3.6 mmの結束バンドを使用(製品番号3240744など)。 |
| アイテム番号 | 0801660 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 130.3 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142421 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002624 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 1.191 kg CO2e |
互換性のある製品
-
CES-B10-WRG-BK - 平型ガスケット 0801725
-
CES-SFFS-H - ねじ 0801728
-
CES-B10-SF-PLBK - スナップ取付けフレーム 0801655
-
CES-STPULG-BK - ケーブルスリーブ 1797958
-
CES-STPULG-BK-2 - ケーブルスリーブ 1797722
-
CES-STPULG-BK-3 - ケーブルスリーブ 1797959
-
CES-STPULG-BK-4 - ケーブルスリーブ 1797254
-
CES-STPULG-BK-5 - ケーブルスリーブ 1797255
-
CES-STPULG-BK-6 - ケーブルスリーブ 1797258
-
CES-STPULG-BK-7 - ケーブルスリーブ 1797261
-
CES-STPULG-BK-8 - ケーブルスリーブ 1797326
-
CES-STPULG-BK-9 - ケーブルスリーブ 1797325
-
CES-STPULG-BK-10 - ケーブルスリーブ 1797324
-
CES-STPULG-BK-11 - ケーブルスリーブ 1797323
-
CES-STPULG-BK-12 - ケーブルスリーブ 1797322
-
CES-STPULG-BK-13 - ケーブルスリーブ 1797321
-
CES-STPULG-BK-14 - ケーブルスリーブ 1797320
-
CES-STPULG-BK-15 - ケーブルスリーブ 1797317
-
CES-STPULG-BK-16 - ケーブルスリーブ 1797316
-
CES-STPULG-BK-17 - ケーブルスリーブ 1797315
-
CES-STPULG-BK-2X3 - ケーブルスリーブ 1811424
-
CES-STPULG-BK-2X4 - ケーブルスリーブ 1797748
-
CES-STPULG-BK-2X5 - ケーブルスリーブ 1797747
-
CES-STPULG-BK-2X6 - ケーブルスリーブ 1797746
-
CES-STPULG-BK-2X7 - ケーブルスリーブ 1797744
-
CES-STPULG-BK-2X8 - ケーブルスリーブ 1797742
-
CES-STPULG-BK-2X9 - ケーブルスリーブ 1797741
-
CES-STPULG-BK-4X3 - ケーブルスリーブ 1797737
-
CES-STPULG-BK-4X4 - ケーブルスリーブ 1797736
-
CES-STPULG-BK-4X5 - ケーブルスリーブ 1797735
-
CES-STPULG-BK-4X6 - ケーブルスリーブ 1797730
-
CES-STPULG-BK-ASI-R - ケーブルスリーブ 1797739
-
CES-STPULG-BK-ASI-LR - ケーブルスリーブ 1797738
-
CES-LTPULG-BK - ケーブルスリーブ 1797724
-
CES-LTPULG-BK-15 - ケーブルスリーブ 1797775
-
CES-LTPULG-BK-16 - ケーブルスリーブ 1797773
-
CES-LTPULG-BK-17 - ケーブルスリーブ 1797772
-
CES-LTPULG-BK-18 - ケーブルスリーブ 1797770
-
CES-LTPULG-BK-19 - ケーブルスリーブ 1797769
-
CES-LTPULG-BK-20 - ケーブルスリーブ 1797768
-
CES-LTPULG-BK-21 - ケーブルスリーブ 1797767
-
CES-LTPULG-BK-22 - ケーブルスリーブ 1797766
-
CES-LTPULG-BK-23 - ケーブルスリーブ 1797764
-
CES-LTPULG-BK-24 - ケーブルスリーブ 1797763
-
CES-LTPULG-BK-25 - ケーブルスリーブ 1797760
-
CES-LTPULG-BK-26 - ケーブルスリーブ 1797759
-
CES-LTPULG-BK-27 - ケーブルスリーブ 1797757
-
CES-LTPULG-BK-28 - ケーブルスリーブ 1797756
-
CES-LTPULG-BK-29 - ケーブルスリーブ 1797755
-
CES-LTPULG-BK-30 - ケーブルスリーブ 1797754
-
CES-LTPULG-BK-31 - ケーブルスリーブ 1797753
-
CES-LTPULG-BK-32 - ケーブルスリーブ 1797751
-
CES-LTPULG-BK-33 - ケーブルスリーブ 1797750
-
CES-LTPULC-BK - ケーブルスリーブ 1797725
-
CES-STPULC-BK - ケーブルスリーブ 1797728
-
SF-M BH - ドライバ 1212070
-
SF-BIT-HEX 3-50 - ネジインサート 1212647
特長
ヘビーデューティ産業用コネクタの標準パネル穴にも使用可能