ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
CES-B10-WRG-BK - 平型ガスケット
CES-B10-WRG-BK
-
平型ガスケット
0801725
NBR素材の平型ガスケット、サイズ:B10
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハトメ
タイプ
B10
寸法
外形寸法
幅
57.5 mm
高さ
2.5 mm
長さ
99.2 mm
ドリル穴の距離、水平方向
83 mm
ドリル穴の距離、垂直方向
32 mm
穴径
4.5 mm
材料仕様
シーリング材
NBR
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 80 °C (スタティック時)
取付け
組立てに関する注意事項
保護等級IP54向け。シーリングフレームと取付けパネル間の取付け用。
販売用データ
アイテム番号
0801725
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7CZX
GTIN
4046356675246
1個あたりの重量(梱包を含む)
10.45 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9.73 g
関税率
40169300
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
23071501
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
認証
DNV
認証ID: TAE00003VJ
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.409 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ