有用な情報
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
ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
CES-SFFS-H - ねじ
CES-SFFS-H
-
ねじ
0801728
M4交換ネジ、4 mm六角ネジ、ネジロックでフレームをシーリング
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
取付け
組立てに関する注意事項
M5ネジロック、4 mmの六角ネジ
販売用データ
アイテム番号
0801728
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7CZX
GTIN
4046356675277
1個あたりの重量(梱包を含む)
5.36 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.28 g
関税率
73181568
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27144492
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
認証
DNV
認証ID: TAE00003VJ
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
0.029 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ