cULus認証済み
認証ID: E60425-19931011定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
標準 | 300 V | 16 A | ||
D | ||||
標準 | 300 V | 10 A | ||
代替1 | 150 V | 15 A |
製造現場の監視機能付きVDEレポート
認証ID: 40041286定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 12 A |
VDE認証図面
認証ID: 40050079定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 16 A |