プリント基板用コネクタ
CR-MSTB NAT HT - コーディングセクション
CR-MSTB NAT HT
-
コーディングセクション
1954362
HTキーイングセクション、リフローはんだ工程前にソケットの溝に挿入、色:ベージュ、耐熱性絶縁材
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コーディングエレメント
製品シリーズ
コーディング
極数
1
ピッチ
0 mm
取付け
プロセスメモ
プロセス
リフロー/ウェーブはんだ付け
吸湿感度レベル(MSL)
MSL 3
分類温度T
c
260 °C
リフローでのはんだ付け回数
3
材料仕様
色 (ハウジング)
透明
寸法
ピッチ
-
注記
Order information:
梱包単位(PU)は個別のキーイングセクションに対応します。キーイングスター1個に6つのキーイングセクションがあります。
販売用データ
アイテム番号
1954362
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZBC
GTIN
4017918897574
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.787 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.58 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27460401
ECLASS-13.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.011 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ピンストリップ
製品 ヘルプ