WML-FLAG 6 (30X10)R - ケーブルマーキングのタグ
0830712

ケーブルマーキングのタグ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 6 mm、 個別ラベル数: 2500、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm

製品の詳細








特長

(番地)シール式電線マーキング
熱転写プリンタで高品質マーキング
耐溶性
両面に印刷可能