WMTB HF (40X12)R BU
-
ケーブルマーカー
0804977
ケーブルマーカー、 ロール、 ブルー(RAL 5015)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: ≥ 6 mm、 個別ラベル数: 1000、 テキストフィールドの高さ: 12 mm、 テキストフィールドの幅: 40 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
WMTB HF...電線とケーブルのマーキングは、屋内外での電線とケーブルの識別・結束に使用されます
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
マーカーはハロゲンフリー素材で作られています
柔軟性の高い素材は、電線やケーブルに適合します