WMTB (30X10)R/GP - ケーブルマーカー
1803385

ケーブルマーカー、 Green Product、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 個別ラベル数: 3000、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 29.8 mm

製品の詳細







特長

制御盤への給電ライン、信号ライン・制御ライン、またはシステム内の空気ホースなどのケーブルのマーキング・結束用マーカー
WMTB/GP製品グループの省資源ケーブルマーキングで、制御盤に持続可能なマーキングを行います。
鉱物フィラーの使用と材料レイアウトの最適化により、プラスチックの削減を目標とします。
鉱物フィラーを使用することで、WMTB/GP製品グループのケーブルマーカーは、従来のWMTB製品グループと比較して、ベース材料および廃棄物最適化の観点で、約40%のプラスチック削減を目標としています
従来のマーキング部材と比較して、技術的・光学的特性、印字品質、耐久性において品質に差はありません。
省資源素材による識別は、技術性能を損なうことなく、制御盤全体のカーボンフットプリントの削減に役立ちます
フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。省資源でモジュール式のマーキング製品ラインアップは、制御盤での使用に最適です。