US-WMT (12X4) YE - ケーブルマーカー
0828953

ケーブルマーカー、 カード、 黄(RAL 1018相当)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 ケーブル径範囲: 0.6 ... 10 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 98、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 12 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

US-WMT ... UniSheetのラインアップにはPATG/PATO ... システムのマーキングカラーを付けた電線マーキングが含まれる
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのUniSheetをカスタム仕様でマーキング可能