UC-WMTBA (29X8) GN
-
ケーブルマーカー
0825346
ケーブルマーカー、 シート、 緑(RAL 6021相当)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 6 mm、 個別ラベル数: 12、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 29 mm
製品の詳細
| 製品の種類 | 電線マーキング |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 12 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 4 |
| 識別テクノロジ | UV LEDテクノロジ |
| 幅 | 29 mm |
| 高さ | 13.62 mm |
| 奥行き | 4 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 29 mm |
| テキストフィールドの高さ | 8 mm |
| RoHS準拠 | あり |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| 部材 | PA |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| ベースエレメント材質 | PA |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー |
| ケーブル外径 | > 6.00 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 120 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0] | 試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 規格 | |
| 標準/規則 | EN 45545-2 |
| 取付けタイプ | 結束バンドで組立て |
| アイテム番号 | 0825346 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2317 |
| GTIN | 4046356350020 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 11.084 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 9.72 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.087 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
PLOTMARK - マーキングプロッター 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - マーキングプロッター 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 111 - インクカートリッジ 1569771
-
BM E.CARD-CARTR. CL 111 - インクカートリッジ 1569772
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - クリーニングカートリッジ 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - インクカートリッジ 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - インクカートリッジ 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - インクカートリッジ 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - クリーニングカートリッジ 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - インクカートリッジ 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - インクカートリッジ 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - マーカーペン 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - マーカーペン 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - インクカートリッジ 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - マーカーペン 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - マーカーペン 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - クリーニング液 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - クリーニングカートリッジ 5146752
-
BM ID-MAG20 - マガジン 1044356
-
P1 UC-MAG 1 - マガジン 5146079
-
CMS-R-SET-TR - クリーニングセット 5146751
-
BLUEMARK ID - プリンタ 1003334
-
BLUEMARK CLED - プリンタ 5147999
特長
UC-WMTBA ... UniCardラベリングのラインアップには、標準の結束バンドを使用して固定できるマーキングが含まれる
BLUEMARK印字システムを使用すると、同一形式のシートで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
直径4 mmを超える電線やケーブルを広いスペースでマーキングするのに最適
角型でマーカーはケーブルにしっかり固定可能
シートには機能テキストを含むスペースがある
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能