UC-WMTBA (24X5) - ケーブルマーカー
0820426

製品の詳細








特長

UC-WMTBA ... UniCardラベリングのラインアップには、標準の結束バンドを使用して固定できるマーキングが含まれる
BLUEMARK印字システムを使用すると、同一形式のシートで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
直径4 mmを超える電線やケーブルを広いスペースでマーキングするのに最適
角型でマーカーはケーブルにしっかり固定可能
シートには機能テキストを含むスペースがある
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能