UC-WMTB (52X50) - ケーブルマーカー
5775289

製品の詳細








特長

UC-WMTB... UniCardラベリングのラインアップには標準の結束バンドを使用して固定できるマーキングが含まれます
BLUEMARK印字システムを使用すると、同一形式のシートで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
直径7 mmを超える電線やケーブルを広いスペースでマーキングするのに最適
シートには機能テキストを含むスペースがある
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能