RC-Z2417
-
ケーブルグランド
1607019
ケーブルグランド、 ねじ式接続の素材: ニッケルメッキ真鍮、 ケーブル外径 9 mm ... 13 mm、 シールド: あり、 接続ねじ: M20 x 1.5、シリーズ: RM、 SF、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です