RC-Z2093
-
ケーブルグランド
1604247
ケーブルグランド、 ねじ式接続の素材: ニッケルメッキ真鍮、 ケーブル外径 10 mm ... 14 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: Pg13,5、シリーズ: RC、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です