RC-Z2092 - ケーブルグランド
1604245

ケーブルグランド、 ねじ式接続の素材: ニッケルメッキ真鍮、 ケーブル外径 8 mm ... 12 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: Pg11、シリーズ: RC、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品