M23-19P1N8A8002 - ケーブルコネクタ
1720041

M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 16+3、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 4 mm ... 8.5 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








特長

標準嵌合方式および高速嵌合方式向けのメーカーに依存しないソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
最も厳しい環境でも高い信頼性:振動ブレーキ付きケーブルコネクタ
現代的で一貫した設計で操作が非常に便利
簡単でコスト効率の良いケーブルアッセンブリ:M17~M40の均一なシールド