cUL認証済み
認証ID: E153698-20181206定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
電源 | 600 V | 21.4 A | 12 | |
制御 | 50 V | 4 A | 18 |
UL 認証
認証ID: E153698-20181206定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
電源 | 600 V | 24 A | 12 | |
制御 | 50 V | 4 A | 18 |
M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: SH、長いストレート仕様、シールド対応: あり、SPEEDCON、極数: 4+4+4+PE / 3+N+PE、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 9 mm
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
電源 | 600 V | 21.4 A | 12 | |
制御 | 50 V | 4 A | 18 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
電源 | 600 V | 24 A | 12 | |
制御 | 50 V | 4 A | 18 |