cUL認証済み
認証ID: E335019-20141210| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 48 V | 12 A | 14 | |
| 信号 | 48 V | 6 A | 18 | |
UL 認証
認証ID: E335019-20141210| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 48 V | 20 A | 14 | |
| 信号 | 48 V | 8 A | 18 | |
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、アングル型、シールド対応: あり、SPEEDCON、極数: 8+1、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ハンダ接続、ケーブル径範囲: 10 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 48 V | 12 A | 14 | |
| 信号 | 48 V | 6 A | 18 | |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 48 V | 20 A | 14 | |
| 信号 | 48 V | 8 A | 18 | |