IL PB BK-R
-
バスカプラ
2860222
製品の詳細
タイプ | モジュラー |
モジュール | |
IDコード(進法) | なし |
電位: バスカプラ電源UBK、通信パワーUL(7.5 V)、アナログ電源UANA(24 V)はバスカプラ電源から生成 | |
電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
消費電流 | 最大 1.25 A (最大数の接続I/O端子台で) |
通常 100 mA (インラインI/O端子台は接続なし) | |
電位: 通信パワー(UL) | |
電源 | 7.5 V DC ±5 % |
電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
電源 | 24 V DC |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
電位: 主要回路(UM)の電源 | |
電源 | 24 V DC |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
電位: セグメント電源(US) | |
電源 | 24 V DC |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/5 V電源、出力側リモートバス | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 5V入力リモートバス/ 7.5V通信電源、24Vアナログ電源、24Vバスカプラ電源 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/24 V主電源、24 Vセグメント電源 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 5 V電源出力リモートバス/I/O(UM、US) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 5 V電源出力リモートバス/通信パワー(UBK、UL、UANA) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 5 V電源、出力側リモートバス/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 7.5V通信電源、24Vアナログ電源、24Vバスカプラ電源/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 通信パワー(UBK、UL、UANA) / I/O (UM、US) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 24 V主電源、24 Vセグメント電源/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
インラインコネクタ | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
単線接続サイズ | 0.09 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ/撚線 | 0.09 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
PROFIBUS DP | |
接続方法 | D-SUB-9メスコネクタ |
通信速度 | 500 kBit/s |
伝送手段 | 銅 |
インラインローカルバス | |
接続方法 | Inlineデータジャンパ |
色 | 緑 |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C |
保護等級 | IP20 |
気圧(動作) | 海抜3000 mまで |
気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2860222 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
プロダクトキー | DRI112 |
GTIN | 4017918821951 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 288.9 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 288.9 g |
生産国 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |