IBS IL 24 RB-T-2MBD
-
分岐端子
2855127
INTERBUS FO分岐端子台、アクセサリなし、リモートバス分岐あり、伝送速度 2 Mボー、DC 24 V
製品の詳細
タイプ | モジュラー |
モジュール | |
IDコード(dec.) | 04 |
IDコード(進法) | 04 |
長さコード(16進) | 0 |
長さコード(10進) | 0 |
プロセスデータチャネル | 0 ビット |
入力アドレスエリア | 0 バイト |
出力アドレスエリア | 0 バイト |
抵抗長さ | 0 ビット |
電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
消費電流 | 通常 29 mA |
電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
試験電圧: 電源5 V、入力リモートバス、5 V電源を絶縁、出力リモートバス | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 電源5 V、入力リモートバス、7.5 Vのロジック電源を絶縁、アナログ電源24 V、バスターミナルモジュール電源24 V、5 Vロジック電源分岐端子台 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 電源5 V、入力リモートバス、24 Vメイン電源を絶縁、セグメント電源24 V | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 電源5 V、出力リモートバス、5 V電源を電気的に絶縁、入力リモートバス | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 電源5 V、出力リモートバス、7.5 Vのロジック電源を絶縁、アナログ電源24 V、バスターミナルモジュール電源24 V、5 Vロジック電源分岐端子台 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 電源5 V、出力リモートバス、24 Vメイン電源を絶縁、セグメント電源24 V | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 電源5 V、出力リモートバス、機能保護接地を絶縁 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: ロジック電源7.5 V、アナログ電源24 V、バスターミナルモジュール電源24 V、5 Vロジック電源分岐端子台、入力リモートバス電源5 Vを絶縁 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: ロジック電源7.5 V、アナログ電源24 V、バスターミナルモジュール電源24 V、5 Vロジック電源分岐端子台、出力リモートバス電源5 Vを絶縁 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: ロジック電源7.5 V、アナログ電源24 V、バスターミナルモジュール電源24 V、5 Vロジック電源分岐端子台、メイン電源24 Vを絶縁、セグメント電源24 V | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: ロジック電源7.5 V、アナログ電源24 V、バスターミナルモジュール電源24 V、5 Vロジック電源分岐端子台は機能保護接地から絶縁 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: メイン電源24 V、セグメント電源24 V、5 V電源を絶縁、入力リモートバス | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: メイン電源24 V、セグメント電源24 V、5 V電源を絶縁、出力リモートバス | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: メイン電源24 V、セグメント電源24 V、ロジック電源7.5 Vを絶縁、アナログ電源24 V、バスターミナルモジュール電源24 V、5 Vロジック電源分岐端子台 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: メイン電源24 V、セグメント電源24 V、機能保護接地を絶縁 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
インラインコネクタ | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
インラインローカルバス | |
接続方法 | Inlineデータジャンパ |
通信速度 | 2 MBit/s |
INTERBUS | |
接続方法 | Inlineシールドコネクタ |
通信速度 | 2 MBit/s |
伝送手段 | RS-485 |
外形寸法 |
|
幅 | 12.2 mm |
高さ | 119.8 mm |
奥行き | 71.5 mm |
色 | 緑 |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
保護等級 | IP20 |
気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
許容湿度(動作時) | 75 % (ほぼ平均85 %) |
許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (ほぼ平均85 %) |
保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2855127 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DRI152 |
GTIN | 4017918901875 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 68.1 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 53.79 g |
関税率 | 85389091 |
生産国 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |