最近の検索履歴
ログイン
製品
製品概要
新製品
DC機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
コンフィグレータ
サンプルサービス
製品コンプライアンス
Cross Reference Search
スイッチング、測定、監視
I/O信号マーシャリング
エネルギー監視
セーフティリレーモジュールおよびセンサ
プロセスインジケータとフィールドデバイス
モータスタータ電子スイッチング機器
リレーとフォトカプラ
信号調整器と測定変換器
マーキング、組立て、および取付け
ジャンクションボックスと汎用ケース
フェルール
プリンタ
マーキング部材
ワークステーションソリューション
圧着コネクタ
産業用照明と信号灯
自動工具
手動工具
制御盤アクセサリ
制御盤構築向けソフトウェア
自動化
HMIとIPC
PLCnext Technology
PLC(コントローラ)とI/O
エッジコンピューティング
オートメーションソフトウェア
スマートサービス
産業用通信
接続用製品・部品
ケーブルとライン
コネクタ
コントローラ用システム配線
プラグインテストシステム
プリント基板用端子台・コネクタ/パネル貫通型端子台
基板対基板コネクタ
端子台
電子機器用ケース
分岐ブロックとデバイス端子台
分電盤、アダプタ、ケーブルコネクタ
電源、充電、保護
DC/DCコンバータおよびDC/ACインバータ
EMCフィルタ
E-Mobility用充電テクノロジ
サージ保護
機器用サーキットブレーカ
主電源保護用保護リレー
冗長化モジュール
電源
無停電電源装置(UPS)
産業とアプリケーション
概要
実践からの応用例
セクターカップリング
教育ソリューション
パワー
バッテリーストレージシステム
太陽光発電
従来型の発電
産業におけるDC送電網
送電と配電
風力発電
E-MOBILITY
充電インフラ
概要
電気自動車
インフラストラクチャー
スマートウォーター
スマートシティ
スマート交通
データセンター
ビルディングオートメーション
鉄道エンジニアリング向けソリューション
プロセス産業
Power-to-X
プロセスオートメーション
船舶・洋上
生産、デバイスおよびシステムの製造
デジタルファクトリーの活動分野
ロボティクス
制御盤用ソリューション
工作機械の強力なパートナー
無人搬送車システム(AGV/AGVS)
機器メーカー用のソリューションとサービス
自動車産業
電気設備と電子機器
その他のトピック
農業用コンポーネント
COMPLETE line
スマートネットワーク向けの通信用コネクタ
ビデオ監視
機能安全
産業用セキュリティ
産業用リモート通信
電源の信頼性
企業情報
概要
フエニックス・コンタクトグループ
当社の企業文化と姿勢
All Electric Society
コンプライアンス
サステナビリティ
フエニックス・コンタクトの歴史
国内特約店、ソリューションパートナー
イベントとニュース
概要
イベント・展示会
ニュース
サービス&サポート
概要
製品資料・カタログ
お問い合わせ
PLCnext Community
情報
よくある質問
機器メーカー様向け情報
製品の変更と製造中止
コンサルテーション・設計
エンジニアリングデータ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
プリント基板コンポーネント向けのエンジニアリングデータ
コンフィグレータ
調達・配送
サンプルサービス
設置・使用
端子台組立て・マーキング・DINレールサービス
マーキングソリューションのサービス
製品ヘルプ
My Phoenix Contact
ログイン/ご登録
登録の利点
ショッピングカート
ご注文内容
お見積りとご契約
My Productリスト
比較
ホーム
製品
マーキング部材
端子台マーキング
BNB WH:SYMBOLE - - クイックマーカー
BNB WH:SYMBOLE -
-
クイックマーカー
0810915:-
マーキングピン、記号をマーキング: -、同じ数字が入ったマーキングピン100個入り。、白、 端子台幅: 4.2 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品ライン
端子台用マーキングシート、印字済み
ピッチ
4.2 mm
マーキング
印字
-
材料仕様
色
白 (RAL 9010)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V2
コンポーネント
シリコンおよびハロゲンフリー
環境条件と実際の条件
抗紫外線
仕様
ISO 4892-2:2013-03 (に準拠)
印字の拭取り耐性
仕様
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部)
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 100 °C
推奨周囲温度(保管時/輸送時)
23 °C
推奨湿度(保管時/輸送時)
50 %
寸法
幅
4 mm
高さ
4 mm
ピッチ
4.2 mm
テキストフィールド
テキストフィールドの幅
4.00 mm
テキストフィールドの高さ
4.00 mm
規格と基準
拭取り抵抗
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
販売用データ
アイテム番号
0810915:-
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BG212B
GTIN
4017918875725
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.046 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.028 g
関税率
49119900
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281101
ECLASS-15.0
27281101
ETIM
ETIM 9.0
EC000761
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
製品 ヘルプ