Axioline Smart Elementは、Smart Elementインターフェースを持つシステムに統合できます。 このSmart Elementはアナログ電流信号を発します。
AXL SE AO4 I 0-20
-
アナログモジュール
1296372
Axioline Smart Elements、 アナログ出力モジュール、アナログ出力: 4、0 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2線式、保護等級: IP20
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 14.9 mm |
| 高さ | 62.2 mm |
| 奥行き | 62 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
| Smart Elementインターフェース | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | カードエッジコネクタ |
| 通信速度 | Smart Elementが使用されるシステムを表示。 |
| 開始時間から動作準備完了まで | < 1000 ms |
| プログラミングデータ (LocalbusSlave) | |
| プロセスデータチャネル | 64 ビット |
| 入力アドレスエリア | 8 バイト |
| 出力アドレスエリア | 8 バイト |
| フィールドバスデータテレグラム (PROFIBUS) | |
| 必須パラメータデータ | 15 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 7 バイト |
| アナログ: | |
| 出力名 | アナログ出力 |
| 接続方法 | プッシュインテクノロジ |
| 接続方式 | 2線式 |
| 接続技術に関する注意 | シールド対応、ツイストペア |
| 出力数 | 4 |
| D/Aコンバータの分解能 | 12 ビット |
| 保護回路 | 短絡および過負荷保護; 電子的 |
| 過電流保護 | |
| データ形式 | 標準表示 |
| 出力値の表示 | 16ビット |
| プロセスデータ更新 | 通常 1 ms |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | 最大 500 Ω |
| 許容ケーブル長 | 最大 250 m |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Axioline Smart Elements |
| タイプ | モジュラー |
| 取付け位置 | Smart Elementが使用されるシステムを表示。 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.5 W |
| 電位: Smart Elementsの通信電源(USE) | |
| 電源 | カードエッジコネクタの使用 |
| 電位: I/O電源(UP) | |
| 電源 | 24 V DC (カードエッジコネクタの使用) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 120 mA |
| 通常 100 mA | |
| 消費電流 | 最小 30 mA (接続された周辺機器なし) |
| 保護回路 | サージ保護; Smart Elementが使用されるシステムを表示。 |
| 極性保護; 極性保護ダイオード | |
| 保護 | Smart Elementが使用されるシステムを表示。 |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 通信電源/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 通信電源/機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | I/O |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline Smart Elements』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
| I/O | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline Smart Elements』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
| 単線接続サイズ | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² | |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | 10g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | プラグイン取付け (Smart Elementスロット) |
| 取付け位置 | Smart Elementが使用されるシステムを表示。 |
| アイテム番号 | 1296372 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRIB42 |
| GTIN | 4063151534103 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 39.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 36.4 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | f24dedab-fffc-489a-a1e0-1d091d8089ea |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 7.984 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
アナログ出力チャネルx4
アクチュエータを2線接続
電流範囲:0 mA~20 mA
データ形式:標準表示
解像度:12ビット
代替値の動作を出力ごとにパラメータ指定可能
デバイス定格プレートを保存