AXL F SGI2 1H - アナログモジュール
2702911

Axioline F、 ストレインゲージキャプチャモジュール、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

高精度のストレインゲージ入力 2点
出荷時に測定範囲を定格特性値で調整
特性値を手動入力
プロセスデータのアップデートは200 µs ~100  ms単位で指定可能
プロセス環境の経路調整
2 点調整
6線および4線式のストレインゲージを接続
高度な断線検出
115 mA のセンサ電源(ロードル8点、チャネルあたり350  Ω)
各チャネルに低抵抗のフローティングa接点
チャネルはバスシステム経由で個別にパラメータ指定
Taraデバイス