このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 抵抗温度センサの信号を取得するために使用します。 このモジュールは一般的なすべてのプラチナおよびニッケルセンサをサポートします(DIN EN 60751とSAMAに準拠)。 Cu10、Cu50、Cu53センサ、さらにKTY8xセンサタイプも サポートします。
AXL F RTD4 1H
-
温度モジュール
2688556
Axioline F、 温度記録モジュール、アナログ入力: 4 (抵抗温度検出器用)、接続テクノロジ: 2/3/4線式(シールド対応)、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
LR
認証ID: LR2480202TA-02PRS
認証ID: TE/1020/880590/21BSH
認証ID: 840RINA
認証ID: ELE008423XG001ABS
認証ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
認証ID: E238705互換性のある製品
特長
アナログ入力チャネル4点を測温抵抗体(RTD)に接続
500 Ωおよび5 kΩw線形入力
センサを2/3/4線接続
組込み、デジタルセンサ線形化
標準化されている測定値を°C、°F、Ωで直接表示
測定値を16ビット形式または浮動小数点形式で表示
PC設定可能フィルタ
耐短絡入力
温度安定性
極めて高度なノイズイミュニティ
低ノイズ
「チャネルスカウト」機能で設置モニタリング
デバイス定格プレートを保存