このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 標準I/Oデバイスをバスシステムのシリアルインターフェースで動かすために使用します。
AXL F RS UNI XC 1H
-
通信モジュール
2702006
Axioline F、通信モジュール、インターフェース RS-232、RS-485、RS-422: 1、過酷な条件仕様、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
LR
認証ID: LR2480202TA-02PRS
認証ID: TE/1020/880590/21BSH
認証ID: 840RINA
認証ID: ELE008423XG001ABS
認証ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
認証ID: E238705IECEx
認証ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
認証ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
認証ID: E366272CCC
認証ID: 2021122309114456_CN互換性のある製品
特長
RS-232、RS-422、RS-485形式のシリアル入力および出力チャネル
各種プロトコルをサポート
250000 bpsまでの伝送速度を設定可能
PDIチャネルでパラメータ指定
デバイス定格プレートを保存
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
部分コーティングのプリント基板