AXL F PSDI8/4 1F - セーフティモジュール
2701559

Axioline F、デジタル入力モジュール、機能安全、PROFIsafe、フエニックス・コンタクトまたはシーメンスのコントローラへの接続専用、デジタル入力: 4 (2チャネル専用)、8 (1チャネル専用)、24 V DC、接続テクノロジ: 2、3、4線、保護等級: IP20

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3