AXL F PSAI8 I XC 1F
-
セーフティモジュール
1369869
Axioline F、 アナログ入力モジュール、機能安全、PROFIsafe、PROFINETシステムにおけるフエニックス・コンタクトまたはSiemens社のコントローラへの接続専用、 安全アナログ入力: 8 (1チャネル割当て)、 4 (2チャネル割当て)、4 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2線式(シールド対応、ツイストペア)、保護等級: IP20
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
安全アナログ値収集4~20 mA
1チャネル専用安全入力8点
2チャネル専用安全入力4点