このセーフティモジュールはセーフティロジックを内蔵するAxioline F製品ラインアップの出力モジュールでSafetyBridgeテクノロジV3システムで使用するために設計されています。Axioline Fの一部としてEtherCAT®、EtherNet/IP™、Sercos、Modbus、PROFINET、PROFIBUSシステム内の任意の場所で使用できます。モジュールには、2チャネル専用の安全デジタル出力が4つ、またはシングルチャネル専用の安全デジタル出力が8つあります。
AXL F LPSDO8/3 1F
-
セーフティモジュール
2702171
Axioline F、デジタル出力モジュール、機能安全、SafetyBridgeソリューション、デジタル出力: 4 (2チャネル専用)、8 (1チャネル専用)、2 A、保護等級: IP20
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
BSH
認証ID: 840cULus Listed
認証ID: E238705Functional Safety
認証ID: 968/FSP 2449.00/22互換性のある製品
特長
セーフティPLCや安全フィールドバスシステムが不要でシステムを低コストで構成
Axioline Fラインアップのすべてのバスカプラと互換性があり柔軟に使用可能
すばやい配線と簡単な操作で取付け時間短縮
フリーソフトウェアのSAFECONFで簡単にコンフィグレーション
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3