このモジュールは、Axioline Fモジュール型I/O機器で使用するためのAxioline FのI/Oモジュールです。 このモジュールは、Axioline Fローカルバスに取り付けて、Axioline FコントローラまたはバスカプラにI/Oデータを通信することができるモジュール型I/O機器で、ステーションのヘッドとなります。 この機器は本質安全I/Oモジュールとして、本質安全フィールドI/Oからモジュールの端子に直接接続できます。 21 V DC、60 mAのモジュールデジタル出力特性により、4台までのソレノイド駆動デジタル出力信号を接続可能。
AXL F EX IS DO4 SD 21-60 XC 1F
-
デジタルモジュール
1086902
Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 4、21 V、接続テクノロジ: 2線式、ソレノイドドライブ、過酷な条件仕様、本質安全、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
IECEx
認証ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
認証ID: FILE E196811UL Listed
認証ID: FIILE E196811ATEX
認証ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
認証ID: 2025122316122298UKCA-EX
認証ID: UL22UKEX2508X互換性のある製品
特長
ソレノイドドライブ用4つの21 V DC - 60 mAデジタル出力駆動制御信号
Zone 1、Zone 0、またはDivision 1に接続する本質安全デジタル出力
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)