このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 相互に独立したフローティングリレーa接点が4点あります。 Axiolineステーションでは低電圧モジュールと超低電圧モジュールを隣接して使用できます。
AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F
-
リレーモジュール
2700608
Axioline F、リレーモジュール、リレー出力: 4 (フローティング)、安全出力、220 V DC、230 V AC、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 53.6 mm |
| 高さ | 126.1 mm |
| 奥行き | 54 mm |
| 寸法のメモ | TH 35-7.5 DINレール使用時の奥行きです(EN 60715準拠)。 |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| Axioline Fローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | バスベースモジュール |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| モジュール | |
| 入力アドレスエリア | 0 バイト |
| 出力アドレスエリア | 1 バイト |
| 必須パラメータデータ | 1 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 6 バイト |
| リレー | |
| 出力数 | 4 (フローティング) |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 接点の種類 | 安全出力 |
| スイッチング電流 | 最大 8 A AC (cosφ = 1) |
| DCの場合、負荷制限曲線は以下の値になります: | |
| 最大 8 A DC (≤ 30 V、抵抗負荷) | |
| 最大 500 mA DC (110 V、抵抗負荷) | |
| 最大 250 mA DC (220 V DC、抵抗性負荷) | |
| 最大 220 mA DC (125 V DC、L/R ≤ 50 ms、UL認証のアプリケーション) | |
| 最大 110 mA DC (250 V DC、L/R ≤ 50 ms、UL認証のアプリケーション) | |
| スイッチング速度 | 最大 2000 VA |
| DCの場合、負荷制限曲線は以下の値になります: | |
| 最大 240 W (30 V DC) | |
| 最大 55 W (≥ 60 V DC) | |
| 最大 25 W (125 V DC、250 V DC、UL認証のアプリケーション) | |
| スイッチング容量、IEC 60947-5-1に準拠 | 6 A (120 V (AC15)) |
| 3 A (240 V (AC15)) | |
| 0.22 A (125 V (DC13)) | |
| 0.1 A (250 V (DC-13)) | |
| スイッチング周波数 | 最大 6 (分単位) |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| 製品シリーズ | Axioline F |
| タイプ | ブロックモジュール型 |
| 取付け位置 | 任意(温度および電流のディレーティングを監視) |
| 製品内容 | バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201)、海抜2000 mまで II (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201)、海抜3000 mまで |
| 汚染度 | 2 |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.4 W |
| 電位: Axioline Fローカルバス(UBus)の電源 | |
| 電源 | 5 V DC (バスベースモジュール経由) |
| 消費電流 | 最大 280 mA (全リレーピックアップ) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: リレー接点/ロジック | 4 kV |
| 5 kV | |
| 試験電圧: リレー接点/機能接地 | 4 kV |
| 5 kV | |
| 試験電圧: リレー接点/リレー接点(オープン接点) | 1 kV、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: リレー接点/リレー接点(隣接オスコネクタ) | 2.5 kV |
| 接続技術 | |
| 連続名 | Axioline Fプラグ |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline F:system and installation』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 ケーブル選択時は接続サイズが小さい場合および大電流の場合は端子点の温度が周囲温度より30 K高くなることがあります。ご注意ください。 |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| Axioline Fプラグ | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline F:system and installation』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 ケーブル選択時は接続サイズが小さい場合および大電流の場合は端子点の温度が周囲温度より30 K高くなることがあります。ご注意ください。 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C (DINレールで水平に壁掛けする場合はチャネル当たり最大6 A、方向を指定しない場合はチャネル当たり最大4 A) |
| -25 °C ... 50 °C (DINレールで水平に壁掛けする場合はチャネル当たり最大8 A、方向を指定しない場合はチャネル当たり最大6 A) | |
| -25 °C ... 40 °C (取付け方向を指定せずにチャネル当たり最大8 A) | |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 標準割当て | 周囲条件 |
| 標準/仕様 | IEC 61850-3 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意(温度および電流のディレーティングを監視) |
| アイテム番号 | 2700608 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI232 |
| GTIN | 4046356916486 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 255.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 222 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
IEC 61850-3およびIEEE 1613の要件に適合
単安定リレー4点
アクチュエータ4 点をフローティング接続
各出力の公称電流:8 A
モジュールの合計電流:32 A(8 A x 4)
デバイス定格プレートを保存