ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

AXL F DO8/2 2A XC 1H - デジタルモジュール
1035427

Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 8、24 V DC、2 A、接続テクノロジ: 2線式、過酷な条件仕様、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

デジタル出力8点
24 V DC、2 A
アクチュエータを2線接続
最小アップデート時間 < 100 µs
デバイス定格プレートを保存
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
部分コーティングのプリント基板