AXL F DO16 FLK 1H - デジタルモジュール
2701813

Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 16、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: FLKコネクタ(20極)、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

デジタル出力16点
24 V DC,500 mA
FLK接続 x 1、20極
最小アップデート時間 < 100 µs
デバイス定格プレートを保存
診断および状態表示