このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を出力するために使用します。 出力は短絡および過負荷から保護されます。
AXL F DO16/3 XC 2F
-
デジタルモジュール
2701228
Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 16、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: 3線式、過酷な条件仕様、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
LR
認証ID: LR2480202TA-02PRS
認証ID: TE/1020/880590/21BSH
認証ID: 840ABS
認証ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
認証ID: E238705IECEx
認証ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
認証ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
認証ID: E366272CCC
認証ID: 2021122309114456_CN互換性のある製品
特長
デジタル出力16点
24 V DC,500 mA
アクチュエータを2/3線接続
最小アップデート時間 < 100 µs
デバイス定格プレートを保存
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
部分コーティングのプリント基板