AXL F DI8/2 24DC 1F - デジタルモジュール
2702783

Axioline F、デジタル入力モジュール、デジタル入力: 8、24 V DC、接続テクノロジ: 2線式、標準IEC 61850-3に準拠、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

デジタル入力8点、EN 61131-2 type 1に準拠
センサを2線接続
24 V DC、2.5 mA
フィルタ時間1 ms未満
入力は極性反転保護
安全絶縁、EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201準拠
デバイス定格プレートを保存
診断および状態表示
IEC 61850-3およびIEEE 1613の要件に適合