このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を取得するために使用します。 入力のフィルタ時間を調整してノイズイミュニティを増やすことができます。 フィルタ時間を100 μsにすれば、ユーザーは最大入力周波数5 kHzのカウンター機能をアプリケーションに実装できます。
AXL F DI32/1 XC 1F
-
デジタルモジュール
2701226
Axioline F、デジタル入力モジュール、デジタル入力: 32、24 V DC、接続テクノロジ: 1線式、過酷な条件仕様、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
PRS
認証ID: TE/1020/880590/21BSH
認証ID: 840RINA
認証ID: ELE008423XG001ABS
認証ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
認証ID: E238705互換性のある製品
特長
デジタル入力32点、EN 61131-2 type 1およびtype 3に準拠
24 V DC、2.4 mA
センサを単線接続
最小アップデート時間 < 100 µs
フィルタ時間は< 100 µs、1000 µs、3000 µsの3種類で調整可能
最大入力周波数:5 kHz
デバイス定格プレートを保存
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
部分コーティングのプリント基板