バスカプラは第三世代Sercos®ネットワーク内での使用を目的としています。 バスカプラはAxioline F I/Oシステムと、それに接続されている産業用I/O信号をリンクします。 最大63点のAxioline F機器をバスカプラに接続できます。 対応するSDDMLファイルは、Axioline Fステーションをプログラミングシステムに組み込むために利用することができます。 ダウンロード先:www.phoenixcontact.com/product/2701686
AXL F BK S3
-
バスカプラ
2701686
Axioline F、バスカプラ、Sercos、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
LR
認証ID: LR2480202TA-02BSH
認証ID: 840cRINA
認証ID: ELE008423XG001ABS
認証ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
認証ID: E238705cULus Listed
認証ID: E238705互換性のある製品
特長
Ethernetポート2点(組込みスイッチ付き)
Sercosアドレス設定用ロータリーコードスイッチ
Sercos V1.12に準拠して認定済み
Sercos V1.31をサポート
モジュラーI/O装置のFSP-IO(Function Specific Profile-IO、機能固有プロファイルIO)
sercos IIIの最小サイクルタイムは31.25 µs
接続部8個(負荷系統最大4個、供給系統最大4個)
接続が最大数に達するまで相互通信が可能
フィールドバスとローカルバス間の同期
Axioline Fローカルバスの通常のサイクルタイムはおよそ10 μs
バスカプラの実行時間は無視可能(ほぼ0 µs)
ファームウェアはアップデート可能
Axioline Smart Elementsの動作をサポート
パッシブSmart Elementをサポート(ファームウェアバージョン1.35以降)
IOL-CONFをサポート(ファームウェアバージョン1.35以降)