AXL F BK ETH XC - バスカプラ
2701949

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline F、バスカプラ、Modbus/TCP (UDP)、RJ45メスコネクタ、過酷な条件仕様、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

Ethernetポート2点(組込みスイッチ付き)
10 Mbpsおよび100 Mbpsの伝送速度
IPアドレス割当て及びその他機能の設定用ロータリーコードスイッチ
ファームウェアはアップデート可能
バスカプラの実行時間は無視可能(ほぼ0 µs)(Modbus/UDP対応)
Axioline Fローカルバスの通常のサイクルタイムはおよそ10 μs
ウェブベース管理
ネットワークにおけるセキュリティ:ウェブベースの管理でポート切断が可能(ファームウェアバージョン1.31以降)
Axioline Smart Elementsの動作をサポート
パッシブSmart Elementをサポート(ファームウェアバージョン1.30以降)
IOL-CONFをサポート(ファームウェアバージョン1.30以降)
Diag+をサポート
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
部分コーティングのプリント基板