バスカプラはEtherNet/IP™ネットワークでの使用を目的としています。それはAxioline F I/O機器へのリンクとなります。 最大63点のAxioline F機器をバスカプラに接続できます。 対応するEDSファイルは、Axioline Fステーションをプログラミングシステムに組み込むために利用することができます。 このファイルは次からダウンロードしていただけます: www.phoenixcontact.com/product/2702782
AXL F BK EIP EF
-
バスカプラ
2702782
Axioline F、バスカプラ、EtherNet/IP™、RJ45メスコネクタ、拡張機能、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 126.1 mm |
| 奥行き | 74 mm |
| 寸法のメモ | TH 35-7.5 DINレール使用時の奥行きです(EN 60715準拠)。 |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意(温度ディレーティングを監視) |
| 色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
| サポートされるプロトコル | EtherNet/IP™ |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| DCP | |
| DLR | |
| EtherNet/IP™ | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s (半二重または全二重モード(自動検出、手動で調整可能)) |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| Axioline Fローカルバス | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | バスベースモジュール |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| サービス | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方式 | USBタイプC (HW 01から) |
| Micro USBタイプB (HW 00) | |
| システム制限 | |
| プロセスデータの数 (入力データ) | 最大 504 バイト |
| プロセスデータの数 (出力データ) | 最大 504 バイト |
| サポートされるデバイスの数 | 最大 63 (ステーションごと) |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 | 最大 63 |
| プログラミングデータ | |
| 抵抗長さ(マスタ) | 1484 バイト |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Axioline F |
| タイプ | ブロックモジュール型 |
| 取付け位置 | 任意(温度ディレーティングを監視) |
| 製品内容 | バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 拡張機能 | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 4 W |
| 電位: 通信パワーULフィードイン(Axioline FローカルバスUBusの電源はULから生成されます) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 583 mA (UBus、UL=24 V時に2.0 A、HW 00) |
| 最大 670 mA (UBus、UL = 24 V時に2.5 A、HW 01以降) | |
| 消費電流 | 通常 105 mA (I/Oモジュールなし、UL = 24 V、HW 00) |
| 通常 85 mA (I/Oモジュールなし、UL = 24 V、HW 01から) | |
| 保護回路 | サージ保護; 電子的 |
| 極性保護; 電子的 | |
| 電位: Axioline Fローカルバス(UBus)の電源 | |
| 電源 | 5 V DC (バスベースモジュール経由) |
| 電源ユニット | 最大 2 A (HW 00) |
| 最大 2.5 A (HW 01から) | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース1/イーサネットインターフェース2 | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース1 / 24 V通信電圧(UL)電源入力 | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース2 / 24 V通信電圧(UL)電源入力 | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース1/機能接地 | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース2/機能接地 | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V通信電圧(UL)電源入力/機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | Axioline Fプラグ |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline F:system and installation』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
| Axioline Fプラグ | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline F:system and installation』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C (取付け位置:水平DINレールを壁面取付け) |
| -25 °C ... 55 °C (取付け位置:任意) | |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | 10g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2702782 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI21D |
| GTIN | 4055626320533 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 210.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 222.7 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 80-05-7) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7b3f465e-3811-4266-aaf8-b6f6a64ea7c3 |
互換性のある製品
-
AXL F BS BK - バスコネクタ 2701422
-
AXL F BS CAP - 保護キャップ 2702275
-
AXL CN S/UL - コネクタ 2701421
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/AL-NS 35 - エンドブラケット 1201662
-
FL CAT5 HEAVY - 通信用ケーブル 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 設置ケーブル 2744830
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - RJ45コネクタ 1414382
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - RJ45コネクタ 1414395
-
VS-CT-RJ45-H - 圧着ペンチ 1653265
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - パッチパネル 2744610
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227575
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227580
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227583
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BL - パッチケーブル 1697663
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BL - パッチケーブル 1367338
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BL - パッチケーブル 1367339
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BK - パッチケーブル 1639418
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BK - パッチケーブル 1639421
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BK - パッチケーブル 1639424
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-YE - パッチケーブル 1697692
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-YE - パッチケーブル 1697694
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-YE - パッチケーブル 1697697
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - クイックマーカー、平面式 0829580
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
EMT (35X18,7)R - 挿入ラベル 0801831
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 接続ケーブル 2701626
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - 接続ケーブル 2404677
特長
Ethernetポート2点(組込みスイッチ付き)
10 Mbpsおよび100 Mbpsの伝送速度
IPアドレス割当て及びその他機能の設定用ロータリーコードスイッチ
ファームウェアはアップデート可能
バスカプラの実行時間は無視可能(ほぼ0 µs)
Axioline Fローカルバスの通常のサイクルタイムはおよそ10 μs
ウェブベース管理
Axioline Smart Elementsの動作をサポート
パッシブSmart Elementをサポート(ファームウェアバージョン1.30以降)
IOL-CONFをサポート(ファームウェアバージョン1.30以降)
Diag+をサポート